Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Los sistemas de bus de campo de un vistazo

Comunicación eficaz mediante módulos de red de bus de campo

Módulos de red de bus de campo

Los sistemas de bus de campo desempeñan un papel decisivo en la moderna tecnología de automatización. Permiten la comunicación entre controladores, sensores y actuadores. En un momento en que las exigencias de velocidad, fiabilidad y flexibilidad aumentan constantemente, los sistemas de bus de campo proporcionan la infraestructura necesaria para controlar y supervisar procesos complejos.

Los sistemas de bus de campo basados en Ethernet utilizan la tecnología Ethernet para la comunicación industrial, lo que les proporciona un gran ancho de banda y una rápida transmisión de datos. Son especialmente adecuados para aplicaciones en tiempo real y ofrecen arquitecturas y topologías de red flexibles. Los sistemas de bus de campo tradicionales se basan en normas de comunicación más antiguas y ofrecen una transmisión de datos determinista con intervalos de tiempo fijos, lo cual es suficiente para muchas tareas de control.

A continuación comparamos algunos de los sistemas de bus de campo más comunes: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic e IO-Link Master con multiprotocolo. Averigüe qué sistema se adapta mejor a sus necesidades.

Sistemas de bus de campo basados en Ethernet

Profinetes un protocolo de comunicación basado en Ethernet que se desarrolló especialmente para la tecnología de automatización. Ofrece altas velocidades de transmisión y permite una comunicación determinista, necesaria para aplicaciones en las que el tiempo es un factor crítico. Profinet admite tanto la comunicación en tiempo real (RT) como la comunicación isócrona (IRT), por lo que resulta ideal para aplicaciones con elevados requisitos de sincronización. Además, Profinet es capaz de integrar una amplia gama de dispositivos y fabricantes, lo que aumenta la flexibilidad. Lo mismo ocurre con la conexión con IO-Link. Esto ahorra tiempo y costes y mejora la calidad del proceso.

Módulos Profinet:Con nuestros módulos de red, Profinet puede integrarse de extremo a extremo, desde el nivel de control hasta el accionamiento. Incluso en entornos difíciles.

Ethernet IP(Ethernet Industrial Protocol) es otro protocolo basado en Ethernet basado en el Protocolo Industrial Común (CIP). Permite la integración de controladores, sensores y actuadores en una red y ofrece el gran ancho de banda necesario para una rápida transmisión de datos. El uso de hardware Ethernet estándar hace que Ethernet IP sea rentable y fácil de implantar, lo que lo hace especialmente atractivo para aplicaciones de fabricación y automatización de procesos.

Módulos de red para Ethernet/IP:Ofrecemos un completo programa Ethernet/IP para su sistema de alto rendimiento. Nuestros módulos Ethernet/IP destacan por su facilidad de uso.

EtherCAT (Ethernet para tecnología de automatización de control)es un protocolo Ethernet en tiempo real desarrollado para la tecnología de automatización. Se caracteriza por unos tiempos de ciclo extremadamente cortos y la capacidad de admitir un gran número de nodos. EtherCAT utiliza una arquitectura maestro-esclavo en la que el maestro envía los datos a todos los esclavos en un solo ciclo, lo que permite una comunicación muy rápida y eficaz. Estas características hacen que EtherCAT sea especialmente adecuado para aplicaciones que requieren gran precisión y sincronización, como la robótica y la tecnología CNC.

Módulos EtherCAT:Con los módulos de red EtherCAT de Balluff, usted también puede beneficiarse de una transmisión de datos especialmente rápida y de una arquitectura flexible.

Modbus TCPes una ampliación del protocolo Modbus clásico que se comunica a través de TCP/IP. Es fácil de implementar y se utiliza con frecuencia en el control de procesos. Modbus TCP permite la comunicación entre diferentes dispositivos, independientemente de su fabricante, y ofrece un amplio soporte en la industria. Su sencillez y flexibilidad hacen de Modbus TCP una opción popular para muchas aplicaciones, aunque no ofrezca la misma capacidad de tiempo real que otros protocolos.

Módulos Modubus TCP:Nuestros maestros IO-Link multiprotocolo incorporan Modbus TCP y le permiten controlar sus procesos utilizando el protocolo avanzado.

CC-Link IE Fieldes un sistema de bus de campo de alta velocidad basado en tecnología Ethernet. Ofrece un gran ancho de banda y está diseñado para la integración de diversos dispositivos de automatización. CC-Link IE Field admite tanto la comunicación en tiempo real como la transmisión de grandes cantidades de datos. Está especialmente extendido en la industria asiática de la automatización y permite un alto nivel de interoperabilidad entre dispositivos de distintos fabricantes.

Módulos de red para CC-Link IE Field:Hemos desarrollado un módulo de bus de campo muy funcional y práctico para la conexión perfecta de sistemas de E/S a la red de alta velocidad abierta y determinista para CC-Link IE Field.

CC-Link IE Field Basices un sistema de bus de campo abierto ampliamente utilizado en la tecnología de automatización. Permite la comunicación entre diferentes dispositivos de automatización y ofrece una alta velocidad de transmisión. CC-Link IE Field Basic es especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una integración sencilla y una alta fiabilidad, y se utiliza con frecuencia en la automatización de fábricas.

Módulos CC-Link IE Field Basic:Si desea confiar en el sistema de bus de campo, también podemos ofrecerle un módulo adecuado para ello.

Maestro IO-Link con multiprotocolo

Elmaestro IO-Linkcon funcionalidad multiprotocolo ofrece una solución especialmente flexible para la técnica de automatización. Con estos módulos multiprotocolo puede utilizar una topología estandarizada para diferentes conceptos de control. Independientemente del controlador de nivel superior integrado en su sistema, la estructura física y el cableado siguen siendo los mismos. Esto no sólo simplifica la planificación y la instalación, sino también la posterior adaptación y ampliación de sus soluciones de automatización.

El uso de maestros IO-Link con multiprotocolo también presenta ventajas considerables en términos de almacenamiento. Dado que puede admitir diferentes protocolos con un solo módulo, el número de componentes necesarios se reduce considerablemente. Esto simplifica el almacenamiento, ya que hay que tener menos piezas diferentes en stock. Las empresas se benefician de menores costes de almacenamiento y de una disponibilidad más rápida de las piezas de repuesto, lo que aumenta la eficacia y la flexibilidad de la producción. Además, la sencilla parametrización y diagnóstico de los dispositivos permite agilizar el mantenimiento y las revisiones, lo que reduce aún más el coste total de propiedad.

Nuestros maestros IO-Link con multiprotocolo admiten la mayoría de los protocolos de Ethernet industrial establecidos en un solo dispositivo, como Profinet, EtherNet/IP y EtherCAT. Con estos módulos de red, también estará preparado para el futuro, ya que los dispositivos admiten interfaces IoT como REST API y MQTT. La interfaz web de fácil uso le permite configurar los dispositivos de forma cómoda y sencilla. Todos nuestros módulos de red multiprotocolo también son compatibles con IO-Link.

Efectos sinérgicos en la automatización industrial

La combinación de sistemas de bus de campo con protocolos de comunicación modernos como REST API, MQTT y OPC UA crea efectos sinérgicos que aumentan significativamente la eficiencia y la flexibilidad en la automatización industrial. Mientras que los sistemas de bus de campo permiten la comunicación entre dispositivos in situ, los protocolos mencionados garantizan que estos datos puedan integrarse sin problemas en sistemas de nivel superior. Esto permite la supervisión, el análisis y el control centralizados de los procesos de automatización, lo que se traduce en una mayor capacidad de respuesta y un aumento de la productividad.


Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?