Capteurs de vision, caméras intelligentes et systèmes de vision : Quelle est la différence ?
Connaître les différences et choisir la bonne solution visuelle pour le travail.
Temps de lecture: minutes
Capteurs de vision, caméras intelligentes et systèmes de vision : Quelle est la différence ?
La vision industrielle joue un rôle clé dans l'automatisation moderne, aidant les fabricants à inspecter les pièces, à vérifier les processus et à maintenir la qualité. Mais la terminologie de la vision peut prêter à confusion, en particulier lorsque des termes tels que capteur de vision, caméra intelligente et système de vision sont utilisés de manière interchangeable.
Bien qu'apparentées, ces solutions présentent différents niveaux de complexité. Comprendre les différences permet de s'assurer que le bon outil est utilisé pour le travail.
Capteurs de vision : Des décisions visuelles simples
A capteur de vision est conçu pour effectuer une tâche visuelle unique et spécifique. Il combine une caméra et un traitement d'image de base dans un dispositif compact, dont le concept est similaire à celui d'un capteur photoélectrique traditionnel.
Les capteurs de vision sont couramment utilisés pour
Détection de présence ou d'absence
Vérification de la position de base
Contrôles de couleur ou de contraste
Lecture de codes 1D et 2D
Ils sont faciles à mettre en place, ne nécessitent qu'une configuration minimale et fournissent généralement un résultat direct de type réussite/échec.
Idéales pour : les inspections simples où la rapidité, le coût et la facilité d'utilisation sont importants.
Caméras intelligentes : Plus de flexibilité dans un seul appareil
A caméra intelligente offre une plus grande puissance de traitement, des résolutions plus élevées et des capacités d'inspection supérieures à celles d'un capteur de vision, tout en restant un appareil tout-en-un. Outre la capture d'images, elle peut exécuter plusieurs outils d'inspection et fonctions logiques et permet souvent d'utiliser des objectifs interchangeables et des solutions d'éclairage personnalisées.
Les caméras intelligentes sont souvent utilisées pour
la comparaison de modèles et les inspections multipoints
Mesures de base et calibrage
Guidage et prélèvement robotisés
Applications à grand champ de vision et/ou à haute résolution
Comme les capteurs de vision, elles peuvent communiquer les résultats et les données d'inspection aux automates programmables et aux systèmes de contrôle, ce qui en fait une option flexible pour de nombreuses applications d'automatisation.
Ils conviennent le mieux aux applications qui nécessitent des inspections multiples ou qui peuvent changer au fil du temps.
Systèmes de vision : Avancés et hautement personnalisables
A système de vision est l'option de vision industrielle la plus avancée. Au lieu d'un dispositif unique, il se compose d'éléments distincts - tels que des caméras, des éclairages et un contrôleur de vision ou un PC industriel - sélectionnés pour répondre aux besoins d'applications spécifiques.
Les systèmes de vision prennent en charge
Inspections à haute résolution ou à grande vitesse
Caméras et points de vue multiples
Algorithmes et traitement des données avancés
En raison de leur flexibilité, leur conception, leur intégration et leur maintenance requièrent davantage d'efforts d'ingénierie.
Ils conviennent le mieux aux inspections complexes pour lesquelles la précision et les performances sont essentielles ou pour lesquelles des vues multicaméras sont nécessaires.
Choisir la bonne solution de vision
Chaque option de vision a sa raison d'être :
Les capteurs de vision simplifient les inspections de base. Les capteurs de vision simplifient les inspections de base et ne nécessitent pas de connaissances spécialisées en matière de mise en œuvre.
Les caméras intelligentes beaucoup de flexibilité avec une augmentation modeste des coûts de matériel et d'intégration.
Les systèmes de vision offrent une capacité maximale pour les applications exigeantes
Le choix de la bonne solution garantit des résultats d'inspection fiables sans complexité inutile.
Mots clés
- Les bases de l'automatisation
- Industrielle Automatisierung
- Trends in der Technologie
- Intelligente Sensorik
- Vision
- Intralogistique
Auteur
Jacob Haas
Jake Haas est diplômé en ingénierie mécanique de l'Université de St. Thomas et a récemment suivi le programme de formation et d'engagement des ventes (STEP) de Balluff. Il est maintenant ingénieur commercial pour Balluff dans le nord du Kentucky et en Virginie occidentale, où il soutient les clients avec des solutions d'automatisation industrielle et de détection.
0 Contributions
Commentaire
Articles populaires
Identifier les défaillances avant qu'elles ne se produisent : La courbe potentiel-fonctionnement
La mesure de niveau simplifiée : comment choisir le bon capteur pour votre application
Maintenance conditionnelle : Aller au-delà de la surveillance des vibrations
Pourquoi IO-Link fonctionne mieux lorsque vous utilisez la description des périphériques IO (IODD)
Formulaire de contact