Augmenter votre OEE avec un système Andon
Détecter rapidement les problèmes, réagir plus vite, réduire les temps d'arrêt.
Temps de lecture: minutes
Efficacité globale des équipements (OEE)
L'efficacité globale des équipements (OEE) est une mesure de base de la fabrication qui indique l'efficacité d'une machine, d'une cellule de travail ou d'une ligne de production. Elle repose sur trois éléments : la disponibilité, la performance et la qualité.
Système Andon
Un système Andon est un outil de gestion visuelle et d'escalade en temps réel qui indique l'état des machines, les problèmes de production et les besoins d'assistance. Il aide les opérateurs, les responsables de la maintenance, les superviseurs et les équipes chargées de la qualité à repérer rapidement les problèmes, à réagir plus vite, à réduire les temps d'arrêt et à éviter que des problèmes mineurs ne se transforment en pertes importantes.
La mise en œuvre d'un système Andon permet d'améliorer l'OEE car les problèmes sont signalés immédiatement, ce qui réduit le temps de réponse et les temps d'arrêt non planifiés (disponibilité). Les arrêts mineurs, les cycles lents et les interruptions de processus deviennent plus visibles et plus faciles à corriger avant qu'ils n'affectent le débit (performance). Les opérateurs peuvent rapidement signaler les défauts ou les conditions anormales, ce qui permet de contenir les problèmes à la source au lieu de laisser un mauvais produit continuer à descendre (qualité).
Utilisation d'une lampe à pile flexible intelligente dans le cadre d'un système Andon
Une lampe à pile flexible intelligente offre plus de polyvalence qu'une lampe à pile traditionnelle à couleur fixe. Les modèles IO-Link sont faciles à intégrer et prennent en charge plusieurs modes de fonctionnement, y compris le mode segment avec des couleurs et des nombres de segments personnalisables. Cela permet à un seul appareil d'afficher l'état de la machine, les niveaux d'escalade ou des motifs visuels personnalisés sans modifications mécaniques. Selon le modèle, les utilisateurs peuvent configurer un nombre différent de segments indépendants en mode "stack light" ou contrôler chaque anneau LED individuel en mode flexible, avec des couleurs, une luminosité, des clignotements et des flashs réglables. Ainsi, le même éclairage peut s'adapter à des conditions de machine changeantes, à des variations de produit ou à des configurations de ligne, tout en réduisant les stocks et en favorisant la normalisation à l'échelle de l'usine.
En résumé, un système Andon améliore la réactivité et la productivité en offrant une visibilité immédiate, une escalade plus rapide et une signalisation flexible. Associé à des dispositifs de signalisation adaptables, il soutient les opérations allégées, renforce l'OEE et rend l'état de la production plus facile à comprendre d'un seul coup d'œil.
Mots clés
- Technique de réseau industriel
- IO-Link
- Une production efficace
- Industry 4.0
- Industrielle Automatisierung
- Intelligente Sensorik
- Intralogistique
Commentaire
Articles populaires
La mesure de niveau simplifiée : comment choisir le bon capteur pour votre application
Identifier les défaillances avant qu'elles ne se produisent : La courbe potentiel-fonctionnement
Pourquoi IO-Link fonctionne mieux lorsque vous utilisez la description des périphériques IO (IODD)
Maintenance conditionnelle : Aller au-delà de la surveillance des vibrations
Formulaire de contact