Obtenez un meilleur raccordement grâce à un couple adapté
Pourquoi il est important de respecter le couple de serrage et comment serrer les connecteurs industriels de manière uniforme
Temps de lecture: minutes
Une connectivité industrielle fiable passe d'abord par une installation correcte. Si un connecteur est trop lâche, il risque de ne pas assurer une étanchéité correcte. S'il est trop serré, le connecteur ou l'interface d'accouplement risque d'être endommagé.
Une clé dynamométrique pour connecteurs élimine toute approximation en appliquant un couple précis.
Pourquoi utiliser une clé dynamométrique ?
Le serrage « à la main » peut varier selon l’installateur et l’application. L’utilisation d’une clé dynamométrique adaptée permet :
de réaliser des connexions cohérentes et reproductibles
d'assurer une étanchéité adéquate
d’éviter les raccords desserrés
de réduire le risque de serrage excessif
Standardiser l’installation et la maintenance
Comment fonctionne une clé dynamométrique pour connecteurs ?
Une clé dynamométrique pour connecteurs applique un couple de serrage défini à l'écrou de raccordement du connecteur. Le choix de l'outil approprié dépend de trois critères :
Couple requis
Type de connecteur
Ouverture de la clé
Vérifiez toujours la documentation du connecteur avant de choisir l'outil. Des connecteurs d'apparence similaire peuvent nécessiter des valeurs de couple différentes, car leurs matériaux et leur conception peuvent varier.
Comment utiliser une clé dynamométrique pour connecteurs ?
Suivez la procédure suivante pour serrer le connecteur de manière uniforme :
Identifiez le type de connecteur.
Vérifiez le couple spécifié dans la documentation du connecteur.
Choisissez la clé adaptée.
Inspectez et alignez le raccord.
Vissez l'écrou de raccordement à la main.
Appliquez une pression régulière à l'aide de la clé dynamométrique.
Arrêtez-vous lorsque la clé indique que le couple spécifié a été atteint.
Important : Ne continuez pas à serrer une fois le couple spécifié atteint.
Trouvez l'outil adapté
Balluff propose des clés dynamométriques adaptées aux formats de connecteurs industriels courants, notamment les raccords M8, M12 et 7/8 de pouce. Chaque clé est conçue pour une valeur de couple et une ouverture spécifiques.
Utilisez le guide de sélection des clés dynamométriques Balluff pour identifier l'option adaptée à votre connecteur ou à votre câble.
Mots clés
- Les bases de l'automatisation
- Industrielle Automatisierung
- Connectique
- IO-Link
Commentaire
Articles populaires
Identifier les défaillances avant qu'elles ne se produisent : La courbe potentiel-fonctionnement
La mesure de niveau simplifiée : comment choisir le bon capteur pour votre application
Pourquoi IO-Link fonctionne mieux lorsque vous utilisez la description des périphériques IO (IODD)
Maintenance conditionnelle : Aller au-delà de la surveillance des vibrations
Formulaire de contact