Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Protection des outils d’emboutissage : protéger les capteurs et les matrices

Comment améliorer la détection de présence des pièces avant l’entrée du matériau dans l’outil

Fernando Reyes
12 nov 2026 | 16:09 Horloge

Temps de lecture: minutes

Les environnements complexes sont omniprésents dans l’industrie automobile. Les opérations d’emboutissage comptent parmi celles où les capteurs conventionnels ont généralement la durée de vie la plus courte.

Comme les installations d’emboutissage sont difficiles à moderniser — une fois installées, elles peuvent généralement assurer au moins 25 à 30 ans de production continue —, elles sont principalement équipées de composants anciens. Une question se pose donc : quelle gamme de produits est disponible ?

Pour ce procédé de formage des métaux, les principales technologies utilisées dans un processus d’emboutissage standard, indépendamment du type de presse et de procédé, sont les capteurs inductifs, principalement destinés à la détection des pièces, des outils et des matrices, ainsi qu’aux préhenseurs et aux dispositifs d’alimentation. Les capteurs photoélectriques sont quant à eux utilisés pour diverses applications : diamètre de bobine, présence des pièces, alignement, alimentation et évacuation des pièces.

Il est important de sélectionner correctement les familles de produits concernées. Des capteurs suffisamment robustes permettent généralement d’allonger le MTBF, mais il est courant de croire à tort qu’un capteur robuste sera totalement protégé contre les contraintes du procédé ou de l’emboutissage.

La protection des outils repose sur la philosophie du cycle d’amélioration continue PDCA. Elle consiste à rechercher les causes profondes des arrêts au moyen de l’instrumentation, qu’il s’agisse de défauts de détection, de composants endommagés ou de risques pour la production, tels que des conduits d’évacuation des chutes obstrués ou des outils de coupe, poinçons et systèmes de transfert endommagés.

L’emboutissage étant un vaste sujet, cet article se concentre uniquement sur la détection de présence des pièces. L’instrumentation des outils d’emboutissage et des presses sera traitée dans de prochains articles.

Applications liées aux flans

Le produit est au cœur du processus ! Toutefois, dans un procédé appliquant des forces allant de 20 tonnes pour les petits supports à 5 000 tonnes pour les grandes pièces de carrosserie, les réglages et les capteurs doivent être précis et adaptés.

Dès le dispositif d’alimentation, l’une des applications les plus courantes est la détection de la largeur de la bobine. Elle permet de garantir la disponibilité du produit et de signaler le moment opportun pour changer de bobine. Optez pour un capteur photoélectrique longue portée, de préférence avec IO-link, afin de simplifier son intégration à la commande. Si seuls des systèmes anciens sont disponibles, un appareil configurable Iolink permet de paramétrer des sorties numériques pour les seuils critiques et de fournir ainsi un signal numérique également exploitable par les anciens systèmes.

Mesure de la largeur de bobine au moyen de capteurs de distance photoélectriques IO-link

Il existe également des dispositifs d’alimentation pour flans préformés ! Il est alors assez fréquent qu’une feuille supplémentaire soit introduite dans le processus.

Les outils d’emboutissage sont des outils de précision, et la force appliquée est déterminée en tenant compte de l’épaisseur du flan. Une épaisseur double peut entraîner la destruction de l’outil ou des dommages irréparables à la matrice ou à la presse : un risque inacceptable !

Mesure de l’épaisseur de tôle et détection des flans doubles au moyen de capteurs inductifs IO-link

Les capteurs inductifs IO-link permettent une détection précise sur une plage réduite, avec une résolution de l’ordre du micromètre ! Deux capteurs opposés et placés face à face permettent de mesurer l’écart et ainsi de détecter une tôle double ou un matériau hors spécifications !

Pour garantir l’alignement des flans et des tôles, une combinaison de codeurs et de barrières photoélectriques IO-link permet d’ajuster les tolérances. Gardez à l’esprit qu’un mauvais alignement peut entraîner un emboutissage de mauvaise qualité, voire un emboutissage sans flan, susceptible d’endommager l’outil et la matrice !

Par définition, les capteurs sont des dispositifs sans contact. Le réglage de la portée de détection et le montage doivent donc être réalisés en conséquence afin de préserver l’intégrité de l’appareil et de permettre à l’utilisateur de bénéficier pleinement des fonctionnalités du produit. Il peut certes arriver que des collisions soient inévitables, mais une autre technologie peut alors être plus appropriée. Selon la fréquence des dommages et leur incidence sur le temps de production, un chantier kaizen complet peut également être envisagé.

Il arrive que les capteurs seuls ne puissent pas garantir la fiabilité et l’intégrité du fonctionnement. C’est alors que les accessoires de protection se révèlent particulièrement utiles ! Les méthodes de détection indirecte, telles que les palpeurs à plongeur, les embouts et les poussoirs latéraux, peuvent résoudre le problème !

Mots clés

  • IO-Link
  • Technique des capteurs
  • Industrielle Automatisierung
  • Intelligente Sensorik
  • Capteurs inductifs
  • Condition Monitoring
  • distance measurement
  • Une production efficace

Vous avez aimé cet article ?

0

Partager cet article

Auteur

Fernando Reyes

Fernando Reyes

Fernando Reyes est ingénieur en mécatronique et compte plus de 13 ans d'expérience dans le domaine de l'automatisation industrielle au Mexique, au Brésil, au Canada et aux États-Unis. En tant que responsable grands comptes chez Balluff, il aide les industriels à mettre en œuvre les technologies de mise en réseau industrielle, d'IO-Link, de surveillance de l'état des équipements et de fabrication intelligente pour relever les défis concrets liés à la production.


0 Contributions

Commentaire

Découvrir des sujets connexes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?