Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Visualisation flexible des processus dans l'assemblage des modules de batterie et des packs

Lampes de signalisation à LED SmartLight pour une surveillance et un contrôle efficaces

Dans le domaine de l'assemblage de modules de batteries et de packs, une visualisation précise des processus est indispensable pour une surveillance et une commande efficaces des machines et des installations. Avec nos SmartLights, équipés d'un spectre de couleurs flexible et varié, les états de fonctionnement peuvent être clairement signalés. Les couleurs peuvent être définies individuellement via la commande afin d'indiquer en temps réel les états importants à critiques. Grâce à la technologie IO-Link, les luminaires sont non seulement faciles à installer, mais aussi à adapter en cours de fonctionnement. Quelques commandes suffisent pour attribuer différentes couleurs aux SmartLights, sans qu'il soit nécessaire de modifier mécaniquement les colonnes de LED. Pour une surveillance encore plus complète des processus, les SmartLights sont équipés de trois modes sélectionnables et sont disponibles en option avec un module sonore intégré pour des indications acoustiques.

Les particularités

  • Spectre de couleurs flexible pour une signalisation individuelle des états de la machine
  • Adaptation simple en cours de fonctionnement via IO-Link sans modifications mécaniques
  • Trois modes de fonctionnement sélectionnables pour différentes applications
  • Module sonore en option pour une signalisation acoustique supplémentaire
  • Installation et intégration rapides dans les installations existantes

Smartlights et éclairages de machines recommandés pour la visualisation des processus de production

BNI0088

Colonne de signalisation à LED intelligente avec différents nombres de segments

BNI0082

Colonnes lumineuses à LED avec différents nombres de segments

BNI008A

Lampe de signalisation à LED compacte avec 6 segments et IP67

BAE00ZM

Éclairages de machines

BAV001W

Pupitre de commande IO-Link

BNI0088

Colonne de signalisation à LED intelligente avec différents nombres de segments

Principe de fonctionnement
Témoin lumineux
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Segments, nombre max.
3
Couleurs prédéfinies
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable
Visualisation d'état
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode Flexi
Possibilité de réglage
Visualisation d'état
Fonction additionnelle
Données de processus étendues
Dimensions
60 x 60 x 213 mm
Matériau du boîtier
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinc moulé sous pression
Fixation
Vis M18
Température ambiante
-5...50 °C
Classe de protection
IP65
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
7.2 ms
Données de processus IN
1 Byte
Données de processus OUT
8 Byte
Plus de détails sur le produit
BNI0082

Colonnes lumineuses à LED avec différents nombres de segments

Principe de fonctionnement
Témoin lumineux
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Segments, nombre max.
5
Couleurs prédéfinies
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable
Visualisation d'état
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode Flexi
Possibilité de réglage
Visualisation d'état
Fonction additionnelle
Données de processus étendues
Dimensions
60 x 60 x 309 mm
Matériau du boîtier
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinc moulé sous pression
Fixation
Vis M18
Température ambiante
-5...50 °C
Classe de protection
IP65
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
7.2 ms
Données de processus IN
1 Byte
Données de processus OUT
8 Byte
Plus de détails sur le produit
BNI008A

Lampe de signalisation à LED compacte avec 6 segments et IP67

Principe de fonctionnement
Témoin lumineux avec vibreur sonore
Interface
IO-Link 1.1
Tension d'emploi Ub
18...30.2 VDC
Raccordement
M12x1-Connecteur mâle, 4-pôles
Segments, nombre max.
3
Couleurs prédéfinies
jaune
blanc
vert
bleu
rouge
orange
configurable
Visualisation d'état
Mode défilant
Mode Level
Mode segment
Mode Flexi
Volume sonore max.
95 dB
Possibilité de réglage
Visualisation d'état
Volume sonore
Fonction additionnelle
Données de processus étendues
Dimensions
60 x 60 x 234.5 mm
Matériau du boîtier
PC, transparent, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Zinc moulé sous pression
Fixation
Vis M18
Température ambiante
-5...50 °C
Classe de protection
IP30
Vitesse de transmission
COM2 (38,4 kbauds)
Cycle des données de processus min.
7.2 ms
Données de processus IN
1 Byte
Données de processus OUT
8 Byte
Plus de détails sur le produit
BAE00ZM

Éclairages de machines

Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Version
Éclairage de machine
Dimensions
Ø 45 x 420 mm
Tension d'emploi nominale Ue DC
24 V
Matériau
Aluminium anodisé
Verre borosilicaté
Surface lumineuse
380 x 42 mm
Angle de réflexion
120 °
Type de lumière
LED Lumière blanche diffuse
Intensité lumineuse
1450 lm
Température de couleur
5000 K
Température ambiante
-20...40 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
Classe de protection
IP67
Plus de détails sur le produit
BAV001W

Pupitre de commande IO-Link

Principe de fonctionnement
IO-Link pupitre de commande, 4x
Dimensions
85 x 64 x 199 mm
Température ambiante min.
-5 °C
Température ambiante max.
55 °C
Homologation / conformité
CE
WEEE
Plus de détails sur le produit

Autres exemples d'application dans le montage de modules et d'emballages

Découvrir d'autres thèmes

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?