Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Communication intelligente

IO-Link – la fondation de l'industrie intelligente

Communication intelligente

La combinaison intelligente de réseaux industriels avec le standard de communication bidirectionnel IO-Link est la solution idéale pour une production de plus en plus rapide, flexible, efficace et polyvalente.

L'interface IO-Link permet non seulement l'intégration de tous les capteurs au niveau du bus de terrain, elle permet également de simplifier le câblage, même sur des produits à forte valeur ajoutée, dans lesquels les signaux analogiques peuvent être numérisés et transmis sans perturbations. Nous vous proposons une infrastructure puissante pour traiter de manière fiable votre volume croissant de données. Celle-ci permet de transporter vos données tout au long du processus de fabrication et constitue la première étape de la mise en place d'une communication transparente, du capteur à l'Internet.

Ce sont les meilleures prédispositions pour que l'IO-Link se distingue comme fer de lance de l'IIoT. En effet, une communication intelligente est indispensable pour l'usine du futur.

Exemple d'application

(1) Surveiller centralement les capteurs et les positionner de manière optimale pour le processus
Grâce à l'IO-Link, vous pouvez positionner les capteurs dans la machine exactement où le process l'exige, étant donné que l'accessibilité des capteurs ne joue plus de rôle. La surveillance du process, le paramétrage et l'analyse des erreurs des appareils IO-Link ont désormais lieu dans le système de commande. Ainsi, les temps de disponibilité de la machine sont optimisés. De plus, les retards ou les erreurs de signaux sont éliminés de façon fiable. En effet, la transmission numérique des données assure une qualité élevée des signaux.


(2) Compresser les données et économiser des adresses IP
Avec l'IO-Link, vous n'avez besoin que d'une adresse de nœud / IP pour transmettre les données de 496 entrées/sorties maximum. En compressant les données, vous économisez des adresses réseaux et minimisez les installations critiques. Ici, le répartiteur de capteurs / actionneurs IO-Link avec port d'extension établit de nouveaux critères. En combinaison avec le Master IO-Link, vous disposez de toutes nouvelles options pour étendre la topologie de votre réseau décentralisé. Ce port permet de raccorder simplement des connecteurs d'îlots de vannes ou un répartiteur IO-Link supplémentaire : Et sans effort, grâce à une fonction "plug-and-play". Ainsi, vous pouvez traiter simplement les entrées/sorties supplémentaires – sans Master IO-Link additionnel.


(3) Remplacement de capteur et mise en service rapide
L'IO-Link permet un remplacement et une mise en service rapide et sans erreurs des capteurs. Les paramètres d'un capteur IO-Link remplacé sont automatiquement écrits dans le nouveau capteurs par le Master IO-Link ou le système de commande, réduisant considérablement les temps d'arrêts. Grâce aux blocs fonctionnels du système de commande, les process de mise en service, les changements de format ou de recette sont gérés de manière centralisée en limitant ainsi, les erreurs potentielle tout en gagnant du temps. Autre avantage pour vous : Les appareils IO-Link ne peuvent pas être intervertis, ceux-ci étant identifiables automatiquement via l'IO-Link.

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?