Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

La gestion des ressources

Assurer la disponibilité des machines et le fonctionnement de l'installation

La gestion des ressources

Une gestion efficace des ressources demande une haute disponibilité des machines et un équipement fiable avec un minimum d'arrêts. L'effort de maintenance est considérablement réduit tout en augmentant la flexibilité de production.

Les solutions de gestion de ressources de Balluff vous fournissent des informations fiables et toujours à jour - en utilisant la RFID comme technologie clé. Par exemple, nos solutions de gestion d'outils éliminent les journaux d'outils conservés manuellement et sujets aux erreurs. De plus, nos versions pour le rétrofit plug-and-play pour l'identification des outils, facilitent une utilisation optimale. La RFID assure également une détection, une correspondance et une traçabilité sans ambiguïté des pièces produites.
Notre système HF 13,56 MHz BIS M est un standard reconnu. Découvrez notre portefeuille de solutions fiables pour la gestion de vos ressources.

Exemple d'application

Toutes les données d'outils toujours disponibles
Les systèmes RFID Balluff BIS C en LF ou BIS M en HF fournissent toujours au contrôleur CNC des fraiseuses et des centres d'usine les données d'outils correctes. Des paramètres identifiés et transmis de manière fiable constituent la base d'une gestion optimale des outils. Au lieu de journaux d'outils conservés manuellement et sujets aux erreurs, les données sont continuellement enregistrées lors du chargement et du déchargement de l'outil afin que l'utilisation continue de l'outil puisse être surveillée. Les dimensions réelles de l'outil sont enregistrées, par exemple, pour pouvoir être automatiquement lues dans la table d'outils du contrôleur CNC.


Utilisation optimale des moules
La solution connectée Mold-ID de Balluff assure la maintenance en fonction de l'utilisation de vos outils sans journaux d'outils encombrants et sujets aux erreurs. Parce que Mold-ID stocke toutes les données pertinentes, telles que le numéro de dessin, le nombre d'injections, la dernière maintenance ou la durée de vie, automatiquement sur l'outil de moulage par injection. Vous pouvez appeler et consulter ces données à tout moment. L'incapacité de planifier et l'absence de disponibilité résultant de la manipulation manuelle des outils appartiennent au passé. Mold-ID vous permet d'utiliser au mieux vos outils de moulage par injection.

La cerise sur le gâteau : Mold-ID de Balluff permet à toutes les machines d'être mises à niveau sur mesure, indépendamment du fabricant et quel que soit l'emplacement. En effet, Mold-ID est un système autonome.

Sujets connexes

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?