Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Traçabilité

Transparence pour l'usine intelligente

Traçabilité

La traçabilité devient un element incontournable pour une production efficace. Elle crée également de la transparence et est indispensable à l'usine du futur composée de processus d'autocontrôle.

La traçabilité signifie conserver toutes les étapes d'une chaîne de processe afin de les rendre traçables. Elle est réalisée par l'utilisation de la RFID, qui permet de compléter automatiquement l'historique de production de l'ensemble des pièces fabriquées, des matériaux et moyens de production mis en œuvre pour cela – en incluant la date, l'heure, le lieu et le process. Toutes les informations sont mises à votre disposition en temps réel. Cette transparence optimise les processus de production (Lean), garantit une qualité élevée des produits et ouvre la voie aux processus d'autocontrôle. Avec plus de 30 ans d'expertise en RFID, nous offrons un savoir-faire complet pour sa mise en œuvre.

Exemple d'application

(1) Une seule unité d'exploitation pour les technologies BF, HF et UHF
Notre unité d'exploitation BIS V robuste garantit une transmission rapide des données, des temps de cycle raccourcis et une sécurité élevée des données pour toutes les applications. Celle-ci vous permet d'utiliser simultanément différentes fréquences RFID - BF, HF et UHF- sur un seul processeur. Cette unité d'exploitation est tout ce dont vous avez besoin pour gérer n'importe quelle application. Quelle que soit l'industrie, ce produit hautement performant présente une parfaite compatibilité électromagnétique et fonctionne avec tous les systèmes de réseaux actuels.


(2) Collecte des données de capteurs et simplification du réseau
Le BIS V, grâce à ses quatre ports paramétrables individuellement, vous permets d'exploiter simultanément jusqu'à quatre têtes de lecture/écriture. De plus, vous pouvez raccorder au port IO-Link des capteurs et actionneurs IO-Link ou jusqu'à 16 capteurs grâce un répartiteur de capteurs IO-Link. Vous pouvez désormais regrouper simplement les données des capteurs sur n'importe quelle réseau. Ainsi, vous simplifiez votre structure de réseau, économisez du temps et de l'argent.

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?