Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

L'assurance de la qualité

Automatiser l'assurance qualité

L'assurance de la qualité

La fabrication moderne et flexible ne peut se passer du traitement industriel de l'image. Elle garantit la qualité des produits et permet des processus de production efficaces - jusqu'à la taille de lot 1.

Les solutions de Balluff ouvrent une gamme diverse et puissante d'applications pour l'assurance qualité automatisée. Par exemple, les possibilités de notre portefeuille pour le traitement industriel de l'image sont presque illimitées : que ce soit pour des tâches de contrôle de la qualité visuelle, d'identification ou de positionnement. De plus, nos produits de traitement d'images sont faciles à configurer et intuitifs à utiliser. Grâce à nos solutions de vision intelligente, vous pouvez augmenter de manière fiable la qualité de la production.

Exemple d'application

(1) SmartCamera propose différents contrôles de qualité
Notre SmartCamera avec bus de terrain et IO-Link vous offre un large éventail d'applications. Elle effectue des contrôles visuels de la qualité des pièces fabriquées, y compris de leurs étapes de production, en vérifiant, par exemple, si la taille, la distance, la position et l'orientation sont correctes ou si les pièces sont complètes et exemptes de défauts. Dans le même temps, vous pouvez détecter et corriger les erreurs de processus à chaque étape de la production à un stade précoce. Vous pouvez ainsi éviter les lots de défaillances et réduire vos coûts de suivi.


(2) Éviter de manière fiable les erreurs avec les capteurs optoélectroniques
Tous les contrôles de qualité ne nécessitent pas de systèmes intelligents. Même avec des capteurs optoélectroniques, les erreurs de production sont évitées de manière fiable.
Par exemple, un capteur de couleur peut être utilisé pour vérifier si un composant est de la bonne couleur. S'il est correct, il peut être transmis à l'étape de traitement suivante. Le fait que les erreurs soient évitées à l'avance favorise l'efficacité du processus.


(3) Les SmartLights visualisent le processus de manière intelligente
Grâce à l'interface maître IO-Link, vous pouvez contrôler les processus directement - sans commande PLC. Tout ce dont vous avez besoin est notre tour de signalisation IO-Link SmartLight, qui visualise les tendances et les processus. L'échelle de couleurs de son écran LED vous permet de lire ce qui se passe en un coup d'œil et est donc toujours à jour. Grâce à IO-Link, une installation rapide est possible avec le plug-and-play. Et grâce à IO-Link, la SmartLight est facile à paramétrer et peut même être changée de manière flexible en cours de fonctionnement.

Vous avez des questions? Veuillez nous contacter.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?