Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Capteurs à ultrasons – résistants aux produits chimiques, sans contact et précis, y compris en cas de surpression

Capteurs à ultrasons – résistants aux produits chimiques, sans contact et précis, y compris en cas de surpression

Les capteurs à ultrasons BUS M30E2 Balluff sont résistants aux produits chimiques et mesurent de façon précise et sans contact les niveaux de remplissage. Et ce à la fois sous pression normale et également dans les réservoirs et cuves avec une surpression allant jusqu'à 6 bar. Le montage étanche à la pression dans un réservoir s'effectue très simplement via une bride filetée 1". Autre avantage : En combinant la sortie de commutation et la sortie analogique, cela permet de réaliser simultanément une mesure de niveau et une protection de trop-plein.

Les particularités

  • Protégés contre les produits agressifs grâce à une membrane en PTFE
  • Mesure sans contact
  • Distance de détection 1,3 m, distance de détection limite 5 m
  • Possibilité d'utilisation dans des réservoirs à remplissage par le haut ou dans des réservoirs avec agitateur, grâce au filtre logiciel
  • Boîtier en acier inoxydable de grande qualité pour une utilisation dans l'industrie alimentaire
  • Raccord processus G1
  • Sortie de commutation et sortie analogique dans un même capteur ou variante avec 2 sorties de commutation PNP
  • Réglage aisé via afficheur numérique
  • Classe de protection IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?