Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Une tête de capteur capacitive détecte une grande zone

Une tête de capteur capacitive détecte une grande zone

Notre tête de capteur capacitive auto-adhésive est particulièrement adaptée à la détection de niveau sans contact et en continu sur les parois extérieures de réservoirs ou de tubes, sur une grande zone de détection. La tête de capteur est flexible et peut être coupée à la longueur souhaitée. Grâce à sa surface adhésive intégrée, vous pouvez facilement la fixer aux parois du réservoir sans accessoires supplémentaires. Par le biais des amplificateurs disponibles séparément, il est possible de détecter continuellement les niveaux de remplissage, aussi bien de façon analogique que via l'interface IO-Link. Ainsi, vous pouvez détecter immédiatement à l'aide d'un unique capteur un dépassement de valeur minimale ou maximale. En même temps, vous pouvez effectuer à l'aide du capteur la mesure de niveau dans toute la zone.

Les particularités

  • Mesure continue
  • Sans contact
  • Peut être coupée à la taille voulue (min. 108 mm)
  • Grande zone de détection (jusqu'à 850 mm)
  • Surface flexible du capteur
  • Nombreuses possibilités de réglage, via amplificateur confort analogique ou IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?