- Toutes les solutions Matrix Vision désormais sous la marque Balluff
- IO-Link : la solution intelligente pour une automatisation moderne
- Système d'automatisation et de surveillance intelligent
- Surveillance des conditions
- Composants et solutions complets pour le soudage automatisé
- Architects of Smart Manufacturing
- Protection contre les explosions
- Détection de niveaux de remplissage
- Contrôle qualité
- Conditions de fabrication extrêmes
- Miniaturisation
- MicroSPOT
- Contrôle de niveaux sur des réservoirs amagnétiques à l'aide de systèmes de position magnétostrictifs
- Capteurs à ultrasons – résistants aux produits chimiques, sans contact et précis, y compris en cas de surpression
- Une tête de capteur capacitive détecte une grande zone
- Sonde de niveau BTL pour le respect des normes d'hygiène les plus strictes
- Détection du niveau dans des réservoirs de stockage à l'aide de capteurs de pression hydrostatiques
Sonde de niveau BTL pour le respect des normes d'hygiène les plus strictes
Les conditions strictes qui règnent dans l'industrie alimentaire ne posent aucun problème à notre sonde de niveau BTL-SF. Dans les applications, dans lesquelles l'hygiène est essentielle, elle a maintes fois fait ses preuves, car elle satisfait aux normes d'hygiène internationales les plus strictes. Cela vous permet de vendre vos systèmes dans le monde entier. La sonde de niveau mesure avec précision dans la plage micrométrique et permet une grande précision de remplissage.
Les particularités
- Qualité certifiée au plan international (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
- Normes hygiéniques garanties et grande longévité grâce au matériau 100 % en acier inoxydable
- Possibilité d'installation sans réglage
- Montage flexible grâce à des interfaces normalisées
- Neutre par rapport à tous les produits liquides, robuste face à la mousse
- CIP (Clean In Place) : Facile à nettoyer, y compris à l'état monté
- SIP (Sterilization In Place) : Adapté pour des températures de processus jusqu'à 130 °C
- Signal croissant et décroissant disponible