Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

Contrôle de niveaux sur des réservoirs amagnétiques à l'aide de systèmes de position magnétostrictifs

Contrôle de niveaux sur des réservoirs amagnétiques à l'aide de systèmes de position magnétostrictifs

Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL en forme de tige peuvent être utilisés pour le contrôle de niveau sans contact sur des réservoirs en matériaux amagnétiques tels que le verre, l'acier inoxydable ou le plastique. La paroi de réservoir peut présenter une épaisseur allant jusqu'à 8 mm. Pour le contrôle lui-même, une bague magnétique intégrée dans le flotteur indique le niveau. Le système de mesure détecte la position du flotteur à partir de sa position à l'extérieur du réservoir et envoie un signal pour l'évaluation. Il est ainsi possible de détecter des niveaux de remplissage de quelques millimètres à 6 mètres.

Les particularités

  • Contrôle sans contact
  • Montable a posteriori
  • Adapté pour les zones à atmosphère explosible : versions avec homologation ATEX disponibles
  • Nombreuses interfaces
  • Montage simple sur des tubes de dérivation pour une détection continue du niveau
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?