Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A helyzetmérő rendszerek új generációja

Kompakt magnetostriktív érzékelők érintésmentes helyzetméréshez

A Balluff a magnetostriktív érzékelők új generációját kínálja rúd- és profilkivitelben olyan alkalmazásokhoz, ahol a pozícióméréshez a legszűkebb helyeken is a legnagyobb pontosságra van szükség.

Maximális teljesítményre vágyik - egyszerűbb megoldásra van szüksége: B1 és C1 teljesítményosztályok

A Balluff BTL magnetostriktív helyzetmérő rendszerek portfóliójának változatai a termék kialakításától függően, a jellemzők egyedi kombinációját kínálják. Az egyes érzékelőcsaládokon belül két teljesítményosztály (B1 / C1) különböztethető meg. Ez lehetővé teszi az Ön számára, az alkalmazásnak megfelelő érzékelőmegoldás egyszerű konfigurálását és kialakítását.

Bármire is van szüksége

A magnetostriktív érzékelőkkel a B1 teljesítményosztályú alapfunkciók állnak rendelkezésre az Ön szabványos alkalmazásához, kiváló ár-teljesítmény arány mellett. "Amire csak szüksége van": megbízható termékek a lényegre összpontosítva.

Amire csak szüksége van

A BTL pozíciómérő rendszerekkel a C1 teljesítményosztályú maximális teljesítményt kap az Ön igényes alkalmazásaihoz. Legyen szó IO-Linkről, kibővített funkciókról, mint például állapotfelügyeletről vagy különböző csatlakozási lehetőségekről: "Amit csak akar" a BTL C1 változatokkal.


Ahol a hely szűkös, a BTL Ministab megmutatja erősségeit.

A rendkívül helytakarékos magnetostriktív érzékelő az új minirúd-kialakításban különösen alkalmas hidraulikus hengerekben a pozíció-visszacsatoláshoz, öntő- és hengerlőüzemekben vagy az emelő- és emelőtechnikában való használatra. Ezen kívül a BTL Ministabot fröccsöntőgépekben és szélturbinák rotorlapátjainak dőlésszögének ellenőrzésére használják.

A korrózióálló rozsdamentes acélból készült ház robusztus és tartós alkatrészt biztosít az Ön alkalmazásához. Az érintkezés nélküli és ezáltal kopásmentes mérés hosszú élettartamot garantál, és csökkenti az állásidőt.

A BTL Ministab három változatban kapható, így mindig megtalálja az alkalmazásához megfelelő terméket. Győződjön meg róla saját maga, és konfigurálja most az Ön alkalmazásához ideális helyzetmérő rendszert:


Mozgó gépalkatrészek pozíciójának megbízható mérése

A profilos kivitelű helyzetmérő rendszerek kompakt kialakításukkal is lenyűgöznek. A helytakarékos házkialakítás lehetővé teszi a mozgó gépalkatrészekre történő egyszerű beépítést a pozíció folyamatos érzékeléséhez. A profilkivitelű helyzetmérő rendszerek ezért kiválóan alkalmasak például az alakítástechnika területén a hidraulikus présgépek vezérléséhez.

A profilos kivitelű magnetostriktív helyzetmérő rendszerekhez is nagy választékban állnak rendelkezésre változatok, amelyek szintén egyedileg konfigurálhatók. Találja meg most az Ön alkalmazásához megfelelő megoldást:


Egy pillantásra - az Ön előnyei:

  • 2 teljesítményosztály (B1 / C1): a tökéletes megoldás az Ön alkalmazásához.
  • 3 mechanikus kivitel az Ön igényeihez: Rúd- vagy 2 profilváltozat
  • Hosszú élettartam, mivel kopásmentes az érintkezés nélküli működési elvnek köszönhetően
  • Gyors és egyszerű telepítés a kompakt kialakításnak köszönhetően
  • Egyénileg konfigurálható
  • Analóg vagy IO-Link interfésszel rendelhető
  • Egyszerű paraméterezés IO-Link segítségével
  • A körülmények, például a hőmérséklet, a páratartalom és az élettartam folyamatos felügyelete IO-Link-kompatibilis eszközökkel
  • Több pozíció és sebesség egyidejű mérése
  • a hermetikusan zárt IP67/IP69K alumínium/rozsdamentes acél háznak köszönhetően ideális a zord ipari környezethez

Megtalálta a megfelelő magnetostriktív érzékelőt, de még keresi a megfelelő csatlakozástechnikát? Itt megtalálja az Ön igényeinek megfelelő csatlakozókat és csatlakozókábeleket.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné