Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A befogási út felügyelete a szerszámokon – induktív pozíciómérő rendszerek

A befogási út felügyelete a szerszámokon

Lineáris pozícióméréssel a rögzítő mechanika forgása esetén is felügyelheti a befogási utat. Ennek során az induktív pozíciómérő rendszerünk egy fémes bütyök helyzetét észleli, mely az érzékelő mellett halad el. Az igények függvényében különböző úthosszakhoz is kínálunk mérőrendszereket.

Jellemzők

  • 0…133 mm között beállítható mérési tartományok
  • Diagnosztikai hőmérséklet-kimenet
  • egyszerű, pozíció-jeladó fémcél, beágyazható a befogórendszerbe

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné