- Gyors induktív helyzetmérő rendszerek
- Hegesztésálló induktív érzékelők
- Higiéniai induktív érzékelők
- Hőálló induktív érzékelők
- Induktív 2 vezetékes érzékelők
- Induktív Faktor 1-es érzékelők
- Induktív Namur érzékelők
- Induktív gyűrűs és tömlőérzékelők
- Induktív távolságérzékelők
- Induktív érzékelők robbanásveszélyes területekre
- Mágneses mezőnek ellenálló induktív érzékelők
- Nyomásálló induktív érzékelők
- Standard induktív érzékelők javasolt típusokkal
- Steel Face induktív érzékelő
Induktív pozíciómérő rendszerek
Induktív érzékelők

Elérhető:
33 -féle változat
A BIP induktív pozíciómérő rendszer szűk beépítési feltételek esetén is meggyőző: tökéletesen integrálható rendszer, a fémes objektumok pozícióját nagy precizitással, érintésmentesen (és ezáltal kopásmentesen) méri le. Ennek során biztosan észleli egy egyszerű célpont lineáris távolságát. A gép bármely egyszerű alkotóeleme, pl. egy forgó tárcsa is lehet célpont. A mérési értékeket kiviteltől függően IO-Link-kapcsolaton vagy analóg kimeneti jelként küldi tovább.
Az érzékelők fő alkalmazási területe a meghajtóorsók és befogóberendezések felügyelete. Ezeknél az induktív pozíciómérő rendszerek hibamentes befogási folyamatról gondoskodnak. A pozíciómérő rendszer emellett a gépgyártásban is számos alkalmazásban használható, így például a lyukasztási mélység, a megfogóhelyzet, a henger- vagy szelepállás stb. észlelése során. A nagy ismétlési pontosság optimális folyamatminőséget garantál.
Jellemzők
- 0…133 mm között beállítható mérési tartományok
- mechanikus behangolás nem szükséges
- kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
- magas ismétlési pontosság és precíz pozicionálás
- analóg és digitális interfészek
Elérhetőség
33 találat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | csatlakozó | Interfész | mérési tartomány | Környezeti hőmérséklet | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIP0002BIP AD2-B040-02-S4 |
93662 HUF | 70 x 30 x 16 mm | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Analóg, feszültség 0...10 V beállítható | 0...40 mm | -25...85 °C | |
![]() BIP0004BIP LD2-T040-02-S4 |
93662 HUF | 70 x 30 x 16 mm | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | IO-Link 1.0 | 0...40 mm | -25...85 °C | |
![]() BIP0005BIP CD2-B040-02-S4 |
93662 HUF | 70 x 30 x 16 mm | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Analóg, áram 4...20 mA beállítható | 0...40 mm | -25...85 °C | |
![]() BIP000CBIP ED2-B070-03-S75 |
95876 HUF | 92.5 x 21 x 22 mm | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
Analóg, feszültség 0...10 V Analóg, áram 4...20 mA beállítható |
0...70 mm | -25...85 °C | |
![]() BIP000EBIP ED2-B103-03-S75 |
104771 HUF | 121 x 21 x 22 mm | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
Analóg, feszültség 0...10 V Analóg, áram 4...20 mA beállítható |
0...103 mm | -25...85 °C | |
![]() BIP000LBIP AD2-T030-02-S4 |
93662 HUF | 52 x 30 x 16 mm | Csatlakozó, M12x1 apa, 3 pólusú | Analóg, feszültség 0...10 V beállítható | 0...30 mm | -25...85 °C | |
![]() BIP000MBIP ED2-B048-03-S75 |
86055 HUF | 64 x 21 x 22 mm | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
Analóg, feszültség 0...10 V Analóg, áram 4...20 mA beállítható |
0...48 mm | -25...85 °C | |
![]() BIP000NBIP ED2-B070-03-S4 |
102557 HUF | 92.5 x 21 x 22 mm | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú |
Analóg, feszültség 0...10 V Analóg, áram 4...20 mA beállítható |
0...70 mm | -25...85 °C | |
![]() BIP000RBIP ED2-B133-03-S75 |
115035 HUF | 149.5 x 21 x 22 mm | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú |
Analóg, feszültség 0...10 V Analóg, áram 4...20 mA beállítható |
0...133 mm | -25...85 °C | |
![]() BIP0014BIP LD2-T103-03-S75 |
104771 HUF | 121 x 21 x 22 mm | Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | IO-Link 1.1 | 0...103 mm | -25...85 °C |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.