Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A celladobozok azonosítása és nyomon követése

Ipari RFID rendszer BIS U

Az egyes cellatartályok azonosítása az RFID-címkék leolvasásával már a technika jelenlegi állása. Ezeket a címkéket a sejtek szállítására is használják az összeszereléstől a véglegesítésig. A szükséges azonosító és minőségi adatok helyi tárolásával és az upstream folyamatok nyomon követésével az információk minden folyamatlépéshez hozzárendelhetők. Széles BIS-termékportfóliónk számos különböző mérettel és kialakítással számtalan alkalmazási lehetőséget kínál Önnek.

A különleges jellemzők

  • Dinamikus folyamatokhoz nagy olvasási tartományokkal
  • egyedi, megváltoztathatatlan azonosítószámok (TID) és egyedileg programozható EPC-k (elektronikus termékkód)
  • ISO 18000-6C vagy EPC Gen2 Class1 világszabványok
  • Szabadon írható felhasználói memóriaterület 112 bájtig terjedő kapacitással
  • Egyes adathordozó-változatok további jelszavas védelemmel
  • Szerelési lehetőségek: Ragasztás vagy csavarozás
  • Közvetlenül fémre szerelhető változatok
  • Speciális, akár 220 °C-ig ellenálló címkék is kaphatók.

Kapcsolódó témák

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné