UHF RFID rendszer BIS U
Dinamikus feldolgozáshoz nagy leolvasási távolsággal
A Balluff UHF-rendszerei az automatizálási folyamatokban garantálják az adatok transzparenciáját és nyomon követhetőségét. Az UHF a folyamatokon átívelő azonosítási megoldások szabványosított technológiája.
A segítségükkel a címkén szereplő információk gyorsan leolvashatók és a biztonságos adatátvitel tartósan megvalósítható. A decentralizáltan tárolt termék- és folyamati adatok lekérdezésével az UHF az anyagmozgatás minden fázisában a nyomkövetési alkalmazások központi eleme. Ez biztosítja az adatok folyamatos transzparenciáját a teljes szállítási láncban.
A legfontosabb előnyök
- problémamentes integráció az alkalmazásokba a világszerte használt szabványos interfészeken keresztül
- megfelel a globális ISO 18000-6C szabványnak, valamint az EPC Gen2 Class1 előírásainak
- az adathordozók és antennák sokoldalú kombinációs lehetősége révén rugalmasan alkalmazható
- akár 6 m vagy még nagyobb hatótávolság
- a láncba köthetőség révén számos adathordozóról (címkéről) egyidejűleg fogadhat adatokat
- a klasszikus vezérlőrendszerekhez buszcsatlakozókkal kapcsolódik, fölérendelt IT-rendszerekhez is használható
- teljesen személyre szabott rendszermegoldások is kialakíthatók
- a tartozékok széles kínálata áll rendelkezésre a különféle alkalmazásokhoz való egyszerű integráció érdekében
RFID UHF címkék (860...930 MHz)
- Széles termékportfólió különböző kialakításokkal, méretekkel és alkalmazási lehetőségekkel
- Minden UHF adathordozó egyedi, nem változtatható azonosítószámmal (TID) és egyedileg programozható EPC-vel (elektronikus termékkód) rendelkezik.
- világszabványok ISO 18000-6C vagy EPC Gen2 Class1
- Szabadon írható kiegészítő felhasználói memóriaterület legfeljebb 112 bájtig
- Egyes adathordozó-változatok kiegészítő jelszavas védelemmel
- Szerelési lehetőségek: Ragasztás, öntés vagy csavarozás
- Közvetlenül fémre szerelhető változatok
- Nagyon költséghatékony öntapadós "intelligens címkék" kaphatók egyszer használatos alkalmazásokhoz, amelyek a terméken maradnak.
- A megfelelő adathordozók kiválasztásával az ipari követelmények széles köre valósítható meg.
- Optimális koordináció a leolvasórendszerekkel
- Tömeges alkalmazások megvalósítása alacsony költségű címkékkel
- Speciális szilikonmentes címkék az autóipar számára
- Speciális címkék, amelyek 220 °C-ig ellenállnak a hőmérsékletnek
- Egyedi, testre szabott változatok lehetségesek
RFID UHF olvasó (860...930 MHz)
- Az EU (865...868 MHz), az USA (902...928 MHz) és a CN (920,5...924,5 MHz) frekvenciatartományokhoz készült változatok.
- Megbízható használat zord környezetben az IP69k védettségi osztályú robusztus háznak köszönhetően.
- Állapotjelzések közvetlenül az RFID-olvasón az egyszerű üzembe helyezés és a minimális állásidő érdekében
- IO-Link interfész a BNI masterhez való csatlakozáshoz az integrált kiértékelő egységgel rendelkező UHF olvasók esetében
- Gyors és egyszerű üzembe helyezés és konfiguráció az automatikus beállítási funkcióval vagy modelltől függően az IO-Link interfészen keresztül
- Csatlakozás koaxiális kábelen (legfeljebb 10 m) vagy M12-es dugaszoló csatlakozón keresztül, legfeljebb 50 m hosszúságú kábellel.
- Körkörös polarizáció a helyzettől nagyrészt függetlenül érzékelhető adathordozókhoz
- Akár 6 m-es és ennél nagyobb leolvasási tartományok is lehetségesek.
- Legfeljebb négy leolvasó csatlakoztatása a BIS V kiértékelő egységekhez
- Legfeljebb négy antenna csatlakoztatása a BIS U-602x kiértékelő egységhez
RFID UHF kiértékelő egységek (860...930 MHz)
- BIS U-602x mint nagy teljesítményű, nagy hatótávolságú alternatíva 6 m-es és nagyobb hatótávolságok eléréséhez
- Tökéletes EMC a robusztus öntött cink háznak köszönhetően
- Minden csatlakozó elölről könnyen hozzáférhető
- LCD kijelző és nyomógombok az egyszerű üzembe helyezéshez
- Minden egyes olvasó két LED-en keresztül jelzi működési állapotát közvetlenül a kiértékelő egységen
- Különböző, országspecifikus használatra hitelesített BIS U változatok
- Integrált IO-Link master port az IO-Link-képes érzékelők és működtetők csatlakoztatásához
- Webszerver a kényelmes távoli állapotfigyeléshez
- Gyors használatra kész a számos elterjedt vezérlőrendszer-gyártó funkcionális moduljainak köszönhetően
- USB-interfész a buszcsatlakozás nélküli üzembe helyezéshez
- BIS Cockpit: az olvasó a kezelőfelülettől függetlenül paraméterezhető egy PC-alapú szoftvereszközzel
- UHF konfigurációs eszköz (UHF Manager) a működéshez szükséges összes paraméter kényelmes beállításához
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
BIS V Processor Unit