A daruk elhelyezése
A daruk számos iparágban nélkülözhetetlenek a nehéz terhek mozgatásához. A pontos pozícionálás elengedhetetlen az ütközések elkerülése és a zökkenőmentes működés biztosítása érdekében. Az LDPS megkönnyíti a daru megbízható pozicionálását, és növeli a biztonságot és a termelékenységet. Rugalmassága lehetővé teszi a meglévő darurendszerekbe való egyszerű utólagos beépítést is, így sokoldalú és költséghatékony megoldást jelent a daruk optimalizálásához.
Miért az LDPS?
Sokoldalúság
Az LDPS öt métertől több száz méteres távolságig terjedő pozicionálási feladatokat képes megoldani. A széleskörű funkciók biztosítják, hogy a rendszer a különböző iparágak sajátos igényeihez igazítható, és minden alkalmazáshoz személyre szabott megoldást kínál.
Robusztus kialakítás
Az LDPS kiemelkedő jellemzője a magnetostriktív mérőrendszer, amely rendkívül ellenálló a szennyeződésekkel és porral szemben, így ideális a zord környezetben való használatra.
Alacsony karbantartási igény
Az LDPS érintésmentes és kopásmentes működési elve minimálisra csökkenti a karbantartási igényeket. Ez nemcsak az állásidőt csökkenti, hanem a teljes tulajdonlási költséget is, így a rendszer hosszú távú használatra költséghatékony választás.
Könnyű integráció
Rugalmas kialakításának köszönhetően az LDPS könnyen integrálható. Akár egy új projektben, akár egy meglévő rendszerbe történő utólagos beépítéssel, az LDPS lehetővé teszi az egyszerű integrációt, amely jelentős megszakítás nélkül növeli az üzemi hatékonyságot.
A Balluff ígérete a kiváló termékekre
A Balluff elkötelezett az ipari folyamatok hatékonyságát javító megoldások szállítása mellett. Sokoldalú, megbízható és könnyen kezelhető pozicionáló rendszerként az LDPS megtestesíti ezt a célt, és megfelel az ügyfelek változatos igényeinek. Akár a pékségben, fúrási alkalmazásokban, daruvezérlésben vagy más alkalmazásokban szeretné javítani a pontosságot, az LDPS olyan robusztus megoldást kínál, amelyre számíthat.