Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Magnetostriktív helyzetmérő rendszerek nagy távolságokra

Magnetostriktív érzékelők

Elérhető:

2 -féle változat

Az intelligens BTL magnetostriktív helyzetmérő rendszert extra nagy távolságokra tervezték olyan alkalmazásokhoz, ahol egy tárgy abszolút helyzetét nagy távolságokra és nagy pontossággal kell meghatározni. A robusztus rendszer teljesen pontos és megbízható pozícióinformációkat biztosít akár több száz méteres mérési tartományban. Ezért a rendszer különösen alkalmas a futódaruk, rakodóhidak, portáldaruk, tolatásvezérlők, valamint a daru és a futószállító kocsik mozgatására.

A zord környezeti körülmények között, vagy ahol a pozíció- és sebességméréshez maximális pontosságra van szükség, az abszolút mérő elmozdulásjeladó 0,5 mm-es ismétlési pontossággal határozza meg a pozíciókat. A távolsági pozicionáló rendszer (LDPS) kopás- és karbantartásmentes, és érzéketlen az ütésekre, rezgésekre és szennyeződésekre.

A helyzetmérő rendszer egy Profinet-interfésszel rendelkező magnetostriktív érzékelőből, több helyzetkódolóból és egy szoftverfunkcióblokkból áll, amely könnyen integrálható a vezérlőrendszerbe.

A különlegességek

  • abszolút lineáris helyzetmérő rendszer akár több száz méteres mérési tartományban
  • nagyfokú megbízhatóság és alacsony karbantartási igény az érintkezésmentes és kopásmentes működési elvnek köszönhetően
  • ellenállás zord ipari környezetben (IP67)
  • a rendszer automatikus alkalmazkodása a mágneses jelöléshez
  • ismétlési pontosság ±0,5 mm-ig

2 -féle változat

Megrendelés kódja
Mérési hossz Távolság BTL-ig Interfész Környezeti hőmérséklet Védettség Ismétlési pontosság
Tevékenységek
5...250 m 5...15 mm Profinet -40...85 °C IP67 up to ± 0,5 mm
5...1500 m 12...56 mm Profinet -40...85 °C IP67 up to ± 0,5 mm
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné