Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A decentralizált automatizálás kulcsszereplői

BAE terepi tápegységek IO-Link interfésszel

A decentralizált automatizálás kulcsszereplői

A négy integrált elektronikus biztosítékkal ellátott BAE tápegységek "minden az egyben" megoldást jelentenek: a rövid kábeleknek, a kis kábelkeresztmetszeteknek és a kisméretű formavilágnak köszönhetően költséget és helyet takaríthat meg. A decentralizált használat közvetlenül a helyszínen jelentősen csökkenti a tervezési, logisztikai, valamint kábelezési költségeket. Az IO-Link interfész lehetővé teszi a távoli paraméterezést, illetve állapotfelügyeletet.

Különleges jellemzők

  • Öntött IP65/IP67-es ház
  • Akár 12 A folyamatos teljesítmény csatornánként (5 s, legfeljebb 40 A összteljesítmény)
  • 95,6 % feletti hatékonyság
  • Egyfázisú vagy háromfázisú készülékek, opcionálisan 7/8"-os vagy M12-es változatban
  • 2 kimenet 4 biztosítékkal védett csatornával (UA és US elválasztva)
  • Állapotfelügyelet és távoli paraméterezés IO-Linken keresztül

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné