Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A dugattyúpozíciók redundáns észlelése, Ex-zónákban is

Redundáns vagy nyomásálló tokozású BTL magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőkkel

A legszigorúbb biztonsági követelményű rendszerek, például az erőművek, redundáns rendszereket igényelnek. A Balluff kompakt, redundáns, magnetostrikciós pozíciómérő rendszerében egy rúdba akár 3 független útmérő és 3 független elektronika lehet beépítve. A masszív kialakítású abszolút rendszer szabadon konfigurálható és könnyen üzembe helyezhető. Az Ön hidraulikus hengereit Ex-zónákba tervezték? A biztonságos használat érdekében a Balluff a 0. és 1. Ex-zónákhoz nyomásálló tokozású magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőket is kínál.

Jellemzők

  • kompakt és helytakarékos
  • érintés- és kopásmentes
  • minden csatorna LED-ekkel ellenőrizhető
  • 0., 1. vagy 2. Ex-zónákban használható
  • max. 600 bar nyomásálló változatok
  • számos interfésszel kapható

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné