Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A folyamati folyadékok vagy folyadékszintek kapcsolási vagy folyamatos mérése

A folyamati folyadékok vagy folyadékszintek kapcsolási vagy folyamatos mérése

Kivitelüktől függően az analóg ultrahangos érzékelőink kapcsolási jellel támogatott kétpontos vezérléshez vagy folyamatos töltésiszint-szabályzáshoz használhatók. Maximális rugalmasságot biztosít a felügyelet típusának kiválasztásakor.

Jellemzők

  • tetszés szerint egy vagy két kapcsolási pontot is alkalmazhat, dolgozhat teljesen analóg módon, vagy kombinálhatja az analóg mérést két kapcsolási ponttal
  • több rugalmasság, nagyobb hatékonyság és fokozott biztonság az alkalmazáshoz
  • négyzetes és hengeres beépítési forma a nagyobb beszerelési szabadság érdekében

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné