Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A hegesztőfej megbízható pozícionálása

A hegesztőfej megbízható beirányozás

A mágneses mező pozíciómérő rendszereink megbízható visszajelzést adnak a pozícióról. A hegesztőfej helyzetét érintésmentesen folyamatosan ellenőrzik – a legszűkebb helyeken is. Emellett a folyamatbiztonságot és az automatizálás minőségét is támogatják. Moduláris koncepciójuknak köszönhetően számos hengerben alkalmazhatók akár 256 mm-ig, és eközben a teljes löketet képesek lefedni.

Jellemzők

  • megbízható visszajelzés a pozícióról
  • csekély hőmérséklet-eltolódás és nagyon jó elektromágneses összeférhetőség
  • ideális rövid löketekhez

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné