- Egy dugóváltozat két mágnesestér-érzékelővel
- Hengeres kialakítású mágnesestér-érzékelők
- Mágnesestér-érzékelők C-horonyhoz
- Mágnesestér-érzékelők T-horonyhoz
- Mágnesestér-érzékelők beállítható kapcsolási pontokkal
- Mágnesestér-érzékelők dugattyúrudas hengerekhez
- Mágnesestér-érzékelők körprofilú hengerekhez
- Mágnesestér-érzékelők trapézhoronyhoz és trapéz alakú vezetősínhez
- Mágnesestér-érzékelők több horonyformához
Mágneses mező pozíciómérő rendszerek
Mágneses tér érzékelők

Elérhető:
28 -féle változat
Az összetett gyártósorokkal működő intelligens gyár nagy rugalmasságot kíván. Az állandóan változó előírások mellett csak nehezen képes biztosítani a szükséges folyamat-és termékminőséget.
A munkafolyamat állandó felügyelete döntő fontosságú. Ebben döntő szerepet játszanak a precíz és kompakt megfogókba, sajtolószerszámokba, illetve szerszámcserélőkbe épített érzékelők. Ugyanis az érzékelők biztosítják a szükséges gyorsaságot, precizitást és rugalmasságot.
A BMP mágneses mező pozíciómérő rendszerek lehetővé teszik az állandó munkafolyamatok megbízható, kopásmentes felügyeletét. Segítik a különböző folyamatok kézben tartását, és biztosítják több munkadarab egyidejű megmunkálását, mindezt változatlan energiahatékonyság mellett. Használatukkal magas fokú folyamatbiztonság és automatizálási minőség biztosítható. Mindez megbízhatóan működik, ha (mint például az autóiparban) a szerelés ellenőrzésére vagy (mint a csomagolóiparban) változó formátumok és folyamatparaméterek gyors hozzáigazítására van szükség, miközben több pneumatikus folyamatnak kell szinkronban futnia.
Jellemzők
- rugalmasság a moduláris koncepció révén: számos henger lefedése a teljes hubon belül, 256 mm-ig
- teljes átláthatóság: a dugattyúk helyzetének folyamatos ellenőrzése analóg feszültség- és áramkimeneteken, valamint IO-Link interfészen keresztül a legszűkebb terekben is
- megbízható eredmények: alkalmazásra szabott linearitás és ismétlési pontosság
- magas folyamatbiztonság: csekély hőmérséklet-eltolódás és nagyon jó elektromágneses összeférhetőség
- Ipar 4.0 megfelelőség: formátumváltás, Condition Monitoring (állapotfelügyelet) és Predictive Maintenance (megelőző karbantartás)
Elérhetőség
28 találat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | mérési tartomány | analóg kimenet | csatlakozó | Interfész | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMP0006BMP 01-EL1PP21A-0064-00-P02 |
74463 HUF | 17.5 x 9.6 x 74 mm | 64 mm | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA | Kábel, 2 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0008BMP 01-EL1PP21A-0032-00-P02 |
72209 HUF | 17.5 x 9.6 x 42 mm | 32 mm | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA | Kábel, 2 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP0003BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P00,5-S75 |
86055 HUF | 17.5 x 9.6 x 106 mm | 96 mm | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 4 pólusú, 0,5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP000UBMP 01-EL1PP21A-0224-00-P00,5-S4 |
125298 HUF | 17.5 x 9.6 x 234 mm | 224 mm | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP000ABMP 01-EL1PP21A-0160-00-P00,5-S75 |
104328 HUF | 17.5 x 9.6 x 170 mm | 160 mm | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 4 pólusú, 0,5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP000WBMP 01-EL1PP21A-0256-00-P00,5-S4 |
132423 HUF | 17.5 x 9.6 x 266 mm | 256 mm | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP000YBMP 01-ZLZPP21A-0032-00-P00,5-S4 |
69995 HUF | 17.5 x 9.6 x 42 mm | 32 mm | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,5 m, PUR | IO-Link 1.1 | ||
![]() BMP000FBMP 01-EL1PP21A-0224-00-P02 |
123044 HUF | 17.5 x 9.6 x 234 mm | 224 mm | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA | Kábel, 2 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP000HBMP 01-EL1PP21A-0224-00-P00,5-S75 |
125298 HUF | 17.5 x 9.6 x 234 mm | 224 mm | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA | Csatlakozókábel, M8x1 apa, 4 pólusú, 0,5 m, PUR | IO-Link 1.1 | |
![]() BMP000NBMP 01-EL1PP21A-0096-00-P00,5-S4 |
86055 HUF | 17.5 x 9.6 x 106 mm | 96 mm | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 0…10 V/4…20 mA | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,5 m, PUR | IO-Link 1.1 |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.