Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Munkadarab-rögzítés felügyelete

BFD ultrahangos pozícióérzékelőkkel

A munkadarab rögzítésének felügyelete

Azáltal, hogy a BFD ultrahangot bocsát a hidraulikafolyadékba, közvetlenül, folyamatosan és gyorsan felügyeli a munkadarab rögzítési folyamatát. Ez megbízható információkat generál a szorítás állapotáról, továbbá lehetővé teszi a kritikus eltérések korai felismerését - pl. olajellátási problémák, öntési hibák, kontúreltérések, beillesztési hibák, valamint deformált munkadarabok. A teljes rögzítési folyamat felügyeletével időben észlelhetők a hidraulikaegység nyomásingadozásai, a forgatószerkezet hibái, valamint a tömítések meghibásodása, így időben megtehetőek a szükséges lépések.

Különleges jellemzők

  • Nagy teljesítményű mérés a teljes 0...80 mm-es mérési tartományban: ±50 µm ismétlési pontosság, ±250 µm linearitási eltérés.
  • Folyamatos kompenzáció a mérés hozzáigazítására a hidraulikafolyadék típusához, összetételéhez és minőségéhez
  • Rugalmas integráció IO-Linken keresztül, analóg jeladóként vagy kétállású kapcsolóként
  • Nagy nyomásállóság 350 bar-ig
  • Firmware-funkciók további állapotfelügyeleti adatok biztosítására

Kapcsolódó témák

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné