Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

A munkadarabok pozicionálása az összeszerelésben

Az adatok teljes átláthatósága mindenkor

A munkadarabok pozicionálása az összeszerelésben

Az információ előállítása, továbbítása és feldolgozása alapvető fontosságú az Ipar 4.0 környezetben. Az intelligens helyszíni érzékelők ezért egyre fontosabbá válnak. Optoelektronikus multifunkcionális érzékelőink valós üzemállapotokat érzékelnek, valamint információkat gyűjtenek és dolgoznak fel. Az IO-Linken keresztül pedig a puszta kapcsolási jelnél jóval több adatot szolgáltatnak.

A BOS 21M ADCAP multifunkciós érzékelő piros fénnyel ideális a munkadarabok összeszerelés közbeni pozicionálásának optimalizálásához. Az IO-Linken keresztül kényelmesen válthat az érzékelő négy különböző üzemmódja között, így minden esetben a legjobb funkcionalitás érhető el. Így a feladatához a legjobb és legmegbízhatóbb érzékelési módszert használhatja.

Az érzékelő ugyanakkor diagnosztikai adatokat is továbbít. A szolgáltatott fénykibocsátási érték kiértékelése lehetővé teszi, hogy felismerje az érzékelő növekvő szennyeződését. Ez lehetővé teszi, hogy a karbantartási és tisztítási ütemterveket úgy szervezze meg, hogy az érzékelők mindig időben, még a meghibásodások bekövetkezése előtt tisztításra kerüljenek. Azt is megtudhatja, hogy a tisztítás után az érzékelők még mindig optimálisan vannak-e beállítva.

A BOS 21M ADCAP azonban még ennél is többet tud: folyamatosan figyeli a LED-es kibocsátott fénysugár fényerejét és fényerejét, így az érzékelő félrekapcsolása gyakorlatilag lehetetlen. Továbbá a beépített számláló funkció különböző számlálási és visszaállítási módokkal lehetővé teszi a tételek számának ellenőrzését anélkül, hogy a vezérlőrendszerben további programozási erőfeszítéseket kellene tenni.

Ha az Ön érzékelési feladatai igényesebbek, számos további funkcióval kínáljuk Önnek a BOS 21M HPL optoelektronikus nagypontosságú lézerünket. A különböző érzékelési és kiértékelési módoknak köszönhetően ezzel a nagyteljesítményű készülékkel még a bonyolult tárgyak és a legapróbb részletek is pontosan érzékelhetők.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné