Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Befogási folyamat ellenőrzése a géprendszerben

A pozíciók folyamatos és érintkezésmentes lineáris mérése

Befogási folyamat ellenőrzése a géprendszerben

Egy megmunkálóközpont kompakt és precíz szerszámorsói, befogóhengerei és szerszámcserélői központi szerepet játszanak a munkafolyamatban. Ezért a befogási folyamat megbízható és kopásmentes ellenőrzése a géprendszerben nagyon fontos.

Az induktív IO-Link pozíciómérő rendszerünkkel egyszerű módon megbirkózhat ezzel az igényes feladattal. Ez abszolút mérési elvvel rendelkezik, és egy kiegészítő out-of-range (tartományon kívüli) bitet visz át. Ezzel a vezérlésben olyan információ áll rendelkezésre, hogy a cél elhagyta a mérési tartományt, úgyhogy a megbízhatóság növekszik. Kiegészítésképpen akár három kapcsolójel állítható be, és belső hőmérséklet-regisztrálás lehetséges. A mérőrendszer magas linearitása és precíz ismétlési pontossága is megbízható eredményeket szolgáltat Önnek.

Egyidejűleg a teljesen öntött házban lévő érintkezésmentes mérőrendszerrel a folyamatok maximális biztonságát és a lehető legjobb automatizálási minőséget is biztosítja. És mindezt éppenséggel mostoha ipari környezetben is. Itt szintén előny a nagyon jó elektromágneses összeférhetőség. Eközben induktív IO-Link pozíciómérő rendszerünk a beállítható méréstartományával egész rugalmasan használható. És kompakt méretei alapján kevés hely esetén is jól integrálható.

Digitális IO-Link jele révén a pozíciómérő rendszer garantáltan hibamentesen működik, és mindezt árnyékolás nélküli kábellel. Az IO-Linknek köszönhetően megtakaríthat egy analóg bemeneti kártyát.

Kapcsolódó témák
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné