Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Állapotok felügyelete hegesztőberendezésekben

Állapotok felügyelete hegesztőberendezésekben

Hegesztésálló érzékelőink és kábeleink folyamatbiztonságot biztosítanak a hegesztőkörnyezetben, így a kapcsok felügyelete megbízható. Ez különösen ott fontos, ahol nem lehetséges vagy nem megengedett védőberendezések használata az érzékelők számára.

Az elektródafogók vagy elektródák közvetlen környezetéhez a hegesztéskor kialakuló elektromágneses térrel szemben védett induktív érzékelőket szállítunk.

Jellemzők

  • magas fokú működési biztonság a robusztus acél ház révén
  • rendkívül hosszú élettartam a speciális PTFE-bevonatnak köszönhetően
  • a legkiválóbban használható változó objektumokkal (acél, alumínium, sárgaréz, réz) működő alkalmazásokhoz
  • egyszerű beépítést és integrálást biztosító kompakt kialakítás

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné