Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Anyagáramlás szabályozása (alagút megoldás)

Anyagáramlás szabályozása (alagút megoldás)

A Balluff kifejezetten a robusztus, ipari automatizáláshoz kifejlesztett RFID-alagútrendszere lehetővé teszi nagyszámú tárgy gyors azonosítását - egyenként vagy tömegben. Ebből a célból minden árut transzponderrel látunk el, amely leolvasható, amikor az alagúton áthaladva az RFID-antennák érzékelési tartományába kerül. Így a megfelelő anyagra, valamint a felvétel helyére és idejére vonatkozó információk közvetlenül az Ön vezető informatikai rendszerébe kerülnek.
Annak érdekében, hogy az Ön igényeihez optimálisan igazodó megoldás előnyeit élvezhesse, a szállítási protokollt (SOAP, REST API, ...) projektspecifikusan az Ön raktárkezelő rendszeréhez (WMS), a vállalati erőforrás-tervezési rendszeréhez (ERP) vagy a minőségbiztosítási rendszeréhez tervezzük és valósítjuk meg.

A részletek

  • Egyedi 360°-os IIoT-megoldások
  • A meglévő szállítórendszerekbe való integrálás is lehetséges
  • Az áruk automatikus felismerése révén időmegtakarítás

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné