Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

RFID rendszerek

Nyomonkövethetőség az RFID-rendszerek segítségével az ipar számára

BIS azonosító megoldásaink a modern gyártás alapvető követelményeinek megvalósításához szükséges kulcsfontosságú technológiát kínálják Önnek. Az RFID-technológiával a tárgyak és termékek egyértelműen hozzárendelhetők a vállalaton belül, és bármikor nyomon követhetők. Az RFID-rendszereket arra használják, hogy minden gyártási lépést átláthatóvá és nyomon követhetővé tegyenek, és így a modern gyártás követelményeinek megvalósításához és az adatok folyamatos nyomon követéséhez nélkülözhetetlenek.

Az egyértelmű azonosítás és az azonnali nyomon követhetőség érdekében az azonosítandó tárgyhoz egy adathordozót (RFID transzpondert) rögzítenek, amely memóriaként működik. Az adatokat az RFID-transzponder és az író/olvasó fej (olvasó) között továbbítják, és a kiértékelő egységen vagy egy IO-Link hálózati modulon keresztül továbbítják a vezérlőrendszerbe. RFID-megoldásaink szinte bármilyen elterjedt vezérlőrendszerrel működtethetők, és a kiértékelő egységek minden frekvenciatartományt támogatnak. És pontosan ez az RFID különlegessége - az RFID-jeladó és az olvasó közötti érintkezés nélküli információcsere.

RFID rendszerek LF, HF és UHF tartományban

A Balluffnál az RFID-technológiák teljes spektrumát beszerezheti alacsony frekvenciájú (LF), magas frekvenciájú (HF) és ultramagas frekvenciájú (UHF) eszközökkel, amelyek szinte korlátlan használatot tesznek lehetővé. Ezáltal az alkatrészek és szolgáltatások rendkívüli választékát kapja a legkülönbözőbb kivitelben, amelyeket rendkívül változatosan használhat az adatok továbbítására. A különlegesség: a frekvenciafüggetlen BIS V kiértékelő egység technológiánkkal az összes RFID-rendszerünk, érzékelőnk, olvasónk és transzponderünk rugalmasan kombinálható egymással.

További előny: RFID-konfigurátorunk segítségével online, egyedileg állíthatja össze a vállalatának megfelelő RFID-rendszert. A működtetés egyszerű. Önt egyszerűen a feladat irányítja, és néhány kattintással eléri a célját.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné