Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Átláthatóság az anyaghasználat és a biztonságos szerszámcsere terén a cserélhető alkatrészek egyértelmű azonosítása révén

Cserélhető alkatrész felismerése

Az egyedi és gyorsan változó igények miatt a csomagolóiparban nagy a változatosság és a dinamika. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan alkalmazkodni kell a legkülönfélébb formavilághoz és méretekhez. Ez a változékonyság azonban nem csak a csomagolóiparra vonatkozik, hanem a gyártási folyamat során minden változó formázott alkatrészre, szerszámra és komponensre. Ellenőrizhető például a különböző címketekercsek használata vagy az adalékanyagok, színek vagy granulátumok egyedi keverése.

A cserealkatrészek azonosítása biztosítja, hogy a megfelelő formátumú alkatrész kerüljön behelyezésre vagy eltávolításra az átállás során. Ez gyors és biztonságos szerszámcserét, valamint gyors és zökkenőmentes folyamatot tesz lehetővé. Az anyagfelhasználás teljes átláthatóságáért.

A nagy teljesítményű nagy frekvenciával a különböző formátumokat hibamentesen és időtakarékosan lehet átállítani. Ugyanakkor a BIS M RFID-rendszer a technológia egyértelmű azonosításával biztosítja, hogy a megfelelő formátumú alkatrész kerüljön felhasználásra. Így garantált a zökkenőmentes formátumváltás, tökéletesedik a beállítási folyamat, és a gép azonnal beindítható a következő tételhez.

  • Robusztus adathordozók különböző kivitelben és különböző rögzítési koncepciókkal
  • különböző méretű író-olvasófejek a kívánt tartományoktól és a meglévő helyviszonyoktól függően
  • Kis és nagy olvasási tartományok
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné