Az elektródatekercsek megbízható azonosítása
BIS Ipari RFID rendszerek a zökkenőmentes dokumentációért, illetve a hibamentes anyagfelhasználásért
Annak érdekében, hogy az akkumulátorgyártás során mindig a megfelelő hordozófóliákat használják, RFID-megoldásaink széles választéka megbízható azonosítást, továbbá a készlethiány elkerülését kínálja. Az UHF sorozat sokoldalú író-/olvasófejei nagy hatótávolságot és több tekercs egyidejű automatikus felismerését teszik lehetővé, így elkerülhető az elavult vagy helytelen anyagok használata. Ezenkívül a HF és LF termékcsaládban RFID eszközöket is kínálunk, amelyek különböző alkalmazási követelményekhez alkalmasak, és lehetővé teszik a folyamat lépéseinek valós idejű teljes dokumentálását.
Különleges jellemzők
- Nagy olvasási távolságok több tekercs egyidejű észleléséhez
- Automatikus azonosítás kézi szkennelési folyamatok nélkül
- Valós idejű dokumentáció minden folyamatlépésről a nagyobb átláthatóság érdekében
- Anyagfelhasználás folyamatos monitorozása és nyomon követése
Ajánlott termékek a tekercsek megbízható azonosításához
UHF olvasó/író fejek beépített processzor egységgel (860...930 MHz)
- termékcsoport
- UHF (860...930 MHz)
- Munkafrekvencia
- 865…868 MHz
- Rádióengedély
-
Európa (CE)
Egyesült Királyság (UKCA) - Méret
- 130 x 50.5 x 130 mm
- antenna alakja
- Patch
- Polarizáció
- körkörös
- Állítható kimeneti teljesítmény
- 5 dBm…24 dBm (3.2 mW…250 mW)
- csatlakozó
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Ház anyaga
-
PC, bevonatos
ABS-műanyag, cink, Présöntvény, (dugó) - Interfész
- RS485 (csak BIS V csatlakozással)
- Üzemi feszültség Ub
- 24 V DC LPS Class 2
- Környezeti hőmérséklet
- -20...55 °C
- Védettség
- IP54
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Multifrekvenciás processzor egységek
- termékcsoport
- Univerzális kiértékelő egységek (BIS V)
- Interfész
- Profinet: I/O (IRT)
- Támogatott RFID-technológiák
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Csatlakoztatható S/L-fejek / antennák száma
- 4
- Üzemi feszültség Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- Ház anyaga
- cink, Présöntvény
- Környezeti hőmérséklet
- 0...60 °C
- Védettség
- IP65, dugaszolható csatlakozóval
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - csatlakozó
-
2x M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
7/8"-apa, 5--pólusú
IO-Link érzékelő/működtető hub
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Analóg bemenetek
- 8x Analóg, feszültség/analóg, áramerősség/analóg, hőmérséklet (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/J típusú hőelem/K típusú hőelem)
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- nem
- Összegáram US, érzékelő
- 4 A
- Összegáram UA, aktor
- 4 A
- Ház anyaga
- cink présöntés, nikkelezett
- Méret
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -5...70 °C
- Védettség
- IP67, becsavarozott állapot
- átviteli sebesség
- COM2 (38.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 55 ms
- BE folyamatadatok
- 22 bájt
- KI folyamatadatok
- 1 bájt
UHF adathordozók szerszám-azonosításhoz
- termékcsoport
- UHF (860...930 MHz)
- Munkafrekvencia
- 850…960 MHz
- Rádióengedély
-
Európa (CE)
Egyesült Királyság (UKCA) - Méret
- 23 x 1 x 100 mm
- Tárolótípus
- EEPROM
- Felhasználói adatok, írás/olvasás
- 128 Bit
- EPC-memória, olvasás/írás
- 496 Bit
- TID-memória, csak olvasható
- 96 Bit
- antenna alakja
- dipólus
- Beépítés
- fémmentes (szabad zóna)
- Tárolási hőmérséklet
- -40...85 °C
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Ház anyaga
- PET
- Védettség
- IP68
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
WEEE
További alkalmazási példák a bevonatolás és szárítás területén
Fedezzen fel további témákat
Downloads
-
Industry brochure battery industry