Átlátszó tárgyak felismerése
ELSŐDLEGES CSOMAGOLÁS
Az átlátszó csomagolóanyagok megbízható felismerése nagy sebesség mellett az egyik legigényesebb feladat a modern csomagolóberendezésekben. Az üvegpalackokat, a PET-tartályokat és a vékony fóliákat hagyományos optikai érzékelőkkel nehéz következetesen felismerni, különösen növekvő szállítási sebesség mellett.
Az ultrahangos és radaros érzékelési technológiák kombinálásával az átlátszó tárgyak felismerése stabil, pontos és nagy teljesítményű csomagológépekhez is alkalmas. Az ultrahangos érzékelők biztosítják a PET-tartályok és fóliák megbízható jelenlét-felismerését, függetlenül azok átlátszóságától vagy színétől. Az elektromágneses hullámokat használó radarérzékelők még rendkívül nagy sebesség mellett is megbízhatóan felismerik az üvegpalackokat, függetlenül a visszaverődésektől, a felületi tulajdonságoktól vagy a környezeti fényviszonyoktól. A két technológia kombinációja egyenletes objektumérzékelést, stabil gépműködést és megbízható további folyamatokat biztosít, hozzájárulva a berendezések hatékonyságának (OEE) növeléséhez.
Legfontosabb előnyök
-
Nagy sebességű palackérzékelés radaros technológiával
A radarérzékelők megbízhatóan érzékelik az üvegpalackokat nagy szállítópálya-sebességek mellett is, stabil jelet biztosítva a tükröződő felületek, a színkülönbségek és a gyors mozgások ellenére -
Megbízható PET- és fóliaérzékelés ultrahangos technológiával
Az ultrahangos érzékelők következetes jelenlétérzékelést biztosítanak az átlátszó PET-tartályok és fóliák számára, azok optikai tulajdonságaitól függetlenül. -
Érzéketlenség tükröződésekre és környezeti hatásokra
A radar- és ultrahangos technológiákat nem befolyásolja a vakító fény, a megváltozott megvilágítás, a por vagy a páratartalom, ezáltal csökkentve a téves kapcsolásokat és a kihagyott érzékeléseket. -
Nagyobb sorstabilitás és átbocsátóképesség
A megbízható nagy sebességű érzékelés megelőzi a hézagok kialakulását, az ütközéseket és a nem tervezett leállásokat, közvetlenül hozzájárulva a magasabb termelékenységhez, illetve jobb OEE-értékekhez. -
Rugalmas alkalmazhatóság a csomagolási folyamat különböző szakaszaiban
A kombinált technológiák támogatják a palackérzékelést, a fóliafelügyeletet és a jelenlétellenőrzést a töltési, címkézési, valamint végcsomagolási alkalmazásokban egyaránt.
Retroreflexiós optoelektronikus érzékelő
- típuscsalád
- 6K
- Méret
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfész
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC) - bemeneti funkció
-
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak - működési elv
- Optoelektronikai érzékelő
- optikai működési elv
- Prizmás fénysorompó, Transparent detection
- Optikai sajátosság
-
átlátszóság észlelése
Autocollimation - sugár-jelleg
- divergens
- Fény jellege
- LED piros fény
- fényfolt mérete
- 40 x 40 mm 1 m-nél
- hatótávolság
- 0...2 m
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
- ABS-műanyag
- Aktív felület, anyag
- PMMA
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ultrahangos érzékelő analóg vagy digitális kimenettel
- kiképzés
- hasáb alakú
- analóg kimenet
- Analóg áramerősség 4…20 mA
- csatlakozó
- Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
- ABS-műanyag, nikkelezett
- Aktív felület, anyag
- PU-hab/Epoxigyanta/üveg
- hatótávolság
- 50...350 mm
- Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
UKCA
cULus - Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Ismétlési pontosság
- ± 0,15% FS
- Üzemi feszültség Ub
- 20...30 VDC
Radarérzékelő objektumérzékeléshez és távolságméréshez
- működési elv
- Radar
- Vakzóna
- 300 mm
- maximális hatótávolság
- 15 m
- Ház anyaga
-
Nemesacél (1.4404)
PEEK - kiképzés
- M30x1,5
- Védettség
-
IP69K
IP54 - csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Interfész
-
IO-Link-Device
Analóg, feszültség/analóg, áram
PNP/NPN/IO-Link - Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
Ultrahangos érzékelő analóg vagy digitális kimenettel
- kiképzés
- Ø 12 mm
- analóg kimenet
- Analóg áramerősség 4…20 mA
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Ház anyaga
-
Sárgaréz, nikkelezett, nikkelezett
PBT - Aktív felület, anyag
- PU-hab/Epoxigyanta/üveg
- hatótávolság
- 20...250 mm
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Ismétlési pontosság
- ± 0,15% FS
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
Ultrahangos érzékelő analóg vagy digitális kimenettel
- kiképzés
- Ø 18 mm
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Kapcsolókimenet
- PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) ellenütemű
- csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú
- Ház anyaga
-
Sárgaréz, nikkelezett
PBT - Aktív felület, anyag
- PU-hab/Epoxigyanta/üveg
- hatótávolság
- 30...350 mm
- Kapcsolási frekvencia
- 25 Hz
- Engedély / megfelelőség
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67
- Ismétlési pontosság
- ± 0,15% FS
- Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES