Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Az összes RFID-technológia egyidejű használata

BIS Ipari RFID-rendszerek

Az összes RFID-technológia egyidejű használata

Robusztus BIS V kiértékelő egységünk minden alkalmazásban gyors adatátvitelt, rövid ciklusidőt és magas adatbiztonságot jelent. Lehetővé teszi az LF, HF és UHF RFID-technológiák vegyes üzemeltetését, így egyetlen típusú kiértékelő egység elegendő az összes feladathoz. Az iparfüggetlen használathoz a nagy teljesítményű készülékünk világszerte minden elterjedt buszrendszerrel is elérhető.

Jellemzők

  • LF, HF és UHF vegyes működés lehetséges
  • Négy egymástól függetlenül paraméterezhető port akár négy író-olvasófej egyidejű működtetéséhez
  • Integrált IO-Link master port IO-Link-képes érzékelők/működtetők vagy akár 16 érzékelőt tartalmazó érzékelő hub csatlakoztatásához
  • Tökéletes elektromágneses kompatibilitás
  • Ésszerűsített hálózati struktúra, amivel az érzékelőadatok bármely hálózati technológiában összefűzhetőek

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné