Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Bliszterek pontos vágása és préselése

Bliszterek pontos vágása és préselése

Kontrasztérzékelőink gondoskodnak a nyomtatott jelzések megbízható felismeréséről. Ezek az információk többek között a nyomatok helyzetének ellenőrzésekor és a vágási folyamatok szinkronizálásakor fontos, mert csak így valósítható meg a precíz vágás és préselés, illetve így érhető el gyors és biztonságos gyártás kiváló minőség mellett.

Jellemzők

  • gyors, biztonságos gyártás
  • a finomhangolás üzem közben lehetséges
  • sokoldalú felhasználás a több kiváló minőségű sorozat révén
  • kiváló minőség
  • nyomtatott jelzések biztos felismerése különböző színű fényben

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné