Vision BVS-E Standard érzékelő
Machine Vision

Elérhető:
5 -féle változat
Vision BVS-E Standard érzékelőinkkel költségtudatosan és precízen ellenőrizheti gyártási folyamatának minőségét. Összesen hét, egymástól függetlenül használható ellenőrző eszköz használhat, és többféle termékjellemzőt is egy időben ellenőrizhet. A PLC-n keresztül akár 20 tárolható vizsgálat is egyszerűen aktiválható. Így a gyártás a munkadarabok váltása esetén is problémamentesen folytatható. A BVS E Standard ezzel az egyszerű hibafelismerési feladatokhoz is felnőtt.
Jellemzők
- Költségmegtakarítás egy Vision érzékelő több feladathoz való felhasználása során
- a hibák korai felismerése 100%-os biztonsággal
- a berendezés magas fokú rendelkezésre állása az ellenőrzési feladat egyszerű átváltásával tételcsere esetén
- választhatóan vörös vagy infravörös fényű beépített lámpával kaphatók
Elérhetőség
5 találat
Megrendelés kódja | Ár | munkatávolság | Gyújtótávolság | Fény jellege | Látómező | Interfész | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS0012BVS OI-3-103-E |
394380.00 HUF | 50...1000 mm | 12.0 mm | infravörös | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS0005BVS OI-3-003-E |
351505.00 HUF | 50...1000 mm | 12.0 mm | LED piros fény | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS000EBVS OI-3-005-E |
375480.00 HUF | 50...1000 mm | 6.0 mm | LED piros fény | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS0014BVS OI-3-101-E |
394380.00 HUF | 50...1000 mm | 8.0 mm | infravörös | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS0013BVS OI-3-105-E |
417515.00 HUF | 50...1000 mm | 6.0 mm | infravörös | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | Ethernet 10/100 Base T |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.