Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Címkeellenőrzés

ELSŐDLEGES CSOMAGOLÁS

A nagy sebességű címkézőgépeknél a nyomtatott kontrasztjelek megbízható felismerése elengedhetetlen az elsődleges csomagolási folyamatok során a címkék pontos pozícionálásához. A címkék kialakításában, színében, anyagában vagy a gép működési sebességében bekövetkező változások könnyen vezethetnek kihagyott jelekhez, pontatlan címkeelhelyezéshez és megnövekedett selejtszámhoz.

Egy kontrasztérzékelő folyamatosan figyeli a mozgó címkeszalagot, és megbízhatóan felismeri a jelölés, valamint a háttér közötti kontrasztkülönbséget. Az ebből származó gyors és stabil jel pontosan a megfelelő pillanatban indítja el a címke adagolását, vágását vagy tekerését. Ez biztosítja az állandó címkézési pontosságot, a gyorsabb formátumváltást, a nagy sebesség melletti stabil működést, a leállási idők csökkentését, továbbá a csomagológépek teljes berendezés-hatékonyságának (OEE) javulását.

Legfontosabb előnyök

  • Pontos és ismételhető címkepozicionálás
    A megbízható jelérzékelés biztosítja, hogy a címkék minden esetben a megfelelő pozícióba kerüljenek, minimálisra csökkentve az elcsúszásokat, a selejtet és az utómunkát.

  • Stabil működés nagy sebesség mellett
    A gyors reakcióidők megbízható működést tesznek lehetővé a nagy teljesítményű modern címkézőgépekben, kihagyott jelek vagy időzítési eltérések nélkül.

  • Stabil teljesítmény nagy sebesség mellett
    A kontrasztalapú érzékelés stabil jelet biztosít fényes fóliákon, nyomtatott hordozókon vagy alacsony kontrasztú címkekialakítások esetén is, megelőzve a téves kapcsolásokat és a nem tervezett leállásokat.

  • Gyors és rugalmas formátumváltás
    A különböző jelekhez, színekhez és címkeelrendezésekhez történő egyszerű beállítás csökkenti az átállási időt, és támogatja a gyakori termékváltásokat.

  • Magasabb OEE és nagyobb folyamatbiztonság
    A kevesebb címkézési hiba, a csökkentett anyagveszteség és a rövidebb nem tervezett állásidő közvetlenül hozzájárul a magasabb termelékenységhez és a kiszámíthatóbb csomagolási teljesítményhez.

BGL0035

Villás fénysorompók és ferde villás érzékelők

BFS000N

Színérzékelők

BKT0016

Kontrasztérzékelők

BKT0018

Kontrasztérzékelők

BGL002L

Villás fénysorompók és ferde villás érzékelők

BGL0035

Villás fénysorompók és ferde villás érzékelők

típuscsalád
C
Méret
18 x 80 x 93.5 mm
villatávolság
30 mm
Interfész
IO-Link záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Villás fénysorompó
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
Optikai sajátosság
Fényszalag
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
LED piros fény
fényfolt mérete
3 x 28 mm Fénykibocsátás
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
BFS000N

Színérzékelők

típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Színérzékelő
optikai működési elv
Tárgyreflexiós érzékelő
sugár-jelleg
fókuszált
Fény jellege
LED RGB
fényfolt mérete
1 x 5 mm 12 mm-nél
hatótávolság
9...15 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
BKT0016

Kontrasztérzékelők

típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Kontrasztérékelők
optikai működési elv
Fényérzékelő, fókuszált
Fény jellege
LED RGB
fényfolt mérete
1 x 4 mm 12 mm-nél
hatótávolság
9...15 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
BKT0018

Kontrasztérzékelők

típuscsalád
6K
Méret
12 x 34 x 21.6 mm
Interfész
IO-Link-Device: 1.1.3
Ellenütemű/IO-Link: záró/nyitó (NO/NC)
bemeneti funkció
billentyűzár be/ki
ugyanaz a funkciója, mint a nyomógombnak
működési elv
Kontrasztérékelők
optikai működési elv
Fényérzékelő, fókuszált
Fény jellege
LED RGB
fényfolt mérete
1 x 4 mm 12 mm-nél
hatótávolság
9...15 mm
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag
Aktív felület, anyag
PMMA
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
WEEE
BGL002L

Villás fénysorompók és ferde villás érzékelők

típuscsalád
21
Méret
20 x 26 x 90 mm
villatávolság
2 mm
Interfész
PNP: záró/nyitó (NO/NC)
NPN: záró/nyitó (NO/NC)
működési elv
Villás fénysorompó
optikai működési elv
egyutas fénysorompó
sugár-jelleg
divergens
Fény jellege
infravörös
fényfolt mérete
0.5 x 4 mm Fénykibocsátás
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
alumínium, eloxált
Aktív felület, anyag
üveg
Üzemi feszültség Ub
10...30 VDC
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné