Ellenőrzés és minőségbiztosítás
VÉGCSOMAGOLÁSI FOLYAMATOK
Az automatizált csomagolósorokon az ellenőrzés és a minőségbiztosítás kulcsszerepet játszik a címkézési, lezárási és csomagolásellenőrzési folyamatokban. A tipikus ellenőrzési feladatok közé tartozik a csomagolások zárásának ellenőrzése, a csomag teljességének vizsgálata, valamint olyan hibák felismerése, amelyek hagyományos érzékelőkkel nem vagy csak korlátozottan azonosíthatók.
A képfeldolgozáson alapuló ellenőrzőrendszerek lehetővé teszik a látható jellemzők, például a zárások, kupakok, címkék és nyomtatott információk automatikus vizsgálatát közvetlenül a csomagolósoron. Ezt egészíti ki a radaralapú ellenőrzés, amely képes azonosítani a rejtett hibákat vagy a hiányzó tartalmat zárt vagy nem átlátható csomagolások belsejében is. A két technológia kombinációjával a csomagológépek átfogó minőségellenőrzést valósítanak meg, biztosítva a megfelelőséget, a nyomon követhetőséget, továbbá a selejt mennyiségének csökkentését.
Legfontosabb előnyök
-
Megbízható vizuális ellenőrzés képfeldolgozó érzékelőkkel
A vision alapú rendszerek lehetővé teszik a zárások, kupakok, címkék és felületi jellemzők automatikus vizsgálatát, támogatva az egyenletes minőségbiztosítást a teljes gyártási sebesség mellett. -
Ellenőrzés a látható felületeken túl radartechnológiával
A radaros képalkotás képes felismerni a hiányzó termékeket, a hiányos csomagokat és a rejtett hibákat zárt vagy nem átlátszó csomagolásokon belül, ahol az optikai rendszerek már elérik korlátaikat. -
Roncsolásmentes, sorba integrált minőségellenőrzés
A képfeldolgozási- és radaralapú technológiák érintésmentesen, illetve a gyártósor teljes sebessége mellett működnek, így a csomagolási folyamat megszakítása nélkül teszik lehetővé a 100%-os ellenőrzést. -
Kevesebb selejt és vevői reklamáció
A hibák korai felismerése megakadályozza, hogy hibás csomagolások kerüljenek tovább a folyamatban, ezáltal csökkenti a selejtet, az utómunkát és a visszahívások kockázatát. -
Skálázható minőségbiztosítási koncepció
A hagyományos ellenőrzési feladatokra alkalmazott vision érzékelők és a fejlett hibafelismerésre szolgáló radaros képalkotás kombinációja lehetővé teszi, hogy a minőségellenőrzés az alkalmazás kockázati szintjéhez és a csomagolási követelményekhez igazodjon.
BVS VisionSensor
- Alkalmazás
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
Kód eszköz
Hibaellenőrzés
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Képfelbontás
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Gyújtótávolság
- 9.6 mm
- minimális hatótávolság
- 50 mm
- Látómező
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- Fényadó, megvilágítás
-
LED white
LED infrared - Interfész
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Méret
- 56 x 56 x 59 mm
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Radarérzékelők
- működési elv
- Radar
- Vakzóna
- 300 mm
- maximális hatótávolság
- 15 m
- Ház anyaga
-
Nemesacél (1.4404)
PEEK - kiképzés
- M30x1,5
- Védettség
-
IP69K
IP54 - csatlakozó
- Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
- Interfész
-
IO-Link-Device
Analóg, feszültség/analóg, áram
PNP/NPN/IO-Link - Engedély / megfelelőség
-
CE
WEEE
BVS VisionSensor
- Alkalmazás
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
Kód eszköz
Hibaellenőrzés
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Képfelbontás
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Gyújtótávolság
- 9.6 mm
- minimális hatótávolság
- 50 mm
- Látómező
- 30 x 30 mm ... 305 x 230 mm
- Fényadó, megvilágítás
-
LED white
LED red - Interfész
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- Méret
- 56 x 56 x 59 mm
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS VisionSensor
- Alkalmazás
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
Kód eszköz
Hibaellenőrzés
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Képfelbontás
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Gyújtótávolság
- 9.6 mm
- minimális hatótávolság
- 50 mm
- Látómező
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Fényadó, megvilágítás
-
LED white
LED red - Interfész
-
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) - Méret
- 56 x 56 x 59 mm
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
BVS VisionSensor
- Alkalmazás
-
Check on attendance
Verification
Brightness tool
BLOB
Edge analysis
Finder
Kód eszköz
Hibaellenőrzés
Scan-Trigger - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - Képfelbontás
- 1.2 MP(1280 x 960 pixels)
- Gyújtótávolság
- 9.6 mm
- minimális hatótávolság
- 50 mm
- Látómező
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- Fényadó, megvilágítás
-
LED white
LED infrared - Interfész
-
Multi-fieldbus PROFINET
EtherNET/IP;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) - Méret
- 56 x 56 x 59 mm
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES