Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Formátumváltás

MÁSODLAGOS CSOMAGOLÁS

A modern csomagológépeknek képesnek kell lenniük a gyakori termék- és formátumváltások kezelésére olyan másodlagos csomagolási alkalmazásoknál, mint a kartoncsomagolás, miközben magas termelékenységet, valamint állandó minőséget kell biztosítaniuk. A kézi beállítások és a hibásan beszerelt formátumalkatrészek gyakran okoznak hosszabb átállási időket, kezelői hibákat, továbbá nem tervezett leállásokat.

Az intelligens helyzetérzékelés és az RFID-alapú azonosítás kombinációjával a formátumváltások gyorsabbá, biztonságosabbá és teljes mértékben reprodukálhatóvá válnak. A pozícióérzékelők folyamatosan ellenőrzik és visszaigazolják a vezetősínek, terelők, adagolók, illetve beavatkozó egységek helyes beállítását, míg az RFID-technológia ellenőrzi, hogy a megfelelő szerszámok, átállító elemek és formátumalkatrészek kerültek-e beépítésre a gyártás megkezdése előtt. Ez lehetővé teszi a megbízható, receptúraalapú átállásokat minimális kezelői beavatkozás mellett, rövidebb átállási időkkel és nagyobb géprugalmassággal.

Legfontosabb előnyök

  • Gyorsabb és megbízhatóbb átállások
    Az automatikus pozíció-visszajelzés és a szerszámazonosítás kiküszöböli a kézi próbálgatásokat, beállításokat, jelentősen csökkentve a formátumváltásokhoz szükséges időt.

  • Hibamentes formátumellenőrzés
    Az RFID-technológia biztosítja, hogy mindig a megfelelő átállító elemek és szerszámok kerüljenek beépítésre, megelőzve a hibás formátumbeállításokat, amelyek selejthez, gépleálláshoz vagy terméksérüléshez vezethetnek.

  • Következetes és ismételhető beállítások
    A helyzetérzékelők eltárolják és visszahívják a célértékeket, lehetővé téve a pontos, receptúraalapú formátumbeállításokat különböző termékek, műszakok és kezelők esetén is.

  • Csökkentett kezelői függőség
    A vezetett és ellenőrzött beállítási folyamatok csökkentik az egyéni tapasztalatoktól való függőséget, növelik a folyamatstabilitást és mérséklik a betanítási igényt.

  • Nagyobb OEE és géprugalmasság
    A rövidebb átállási idők, a kevesebb beállítási hiba, illetve a kiszámítható átállási folyamatok közvetlenül hozzájárulnak a magasabb termelékenységhez és a piaci igényekre való gyorsabb reagáláshoz.

BIP001F

Induktív helyzetérzékelők

BIS01E2

HF RFID író/olvasó fejek és antennák (13,56 MHz)

BNI00L1

Többprotokollos hálózati modulok

BIS01E4

UHF RFID olvasók (860–930 MHz)

BDG0291

Digitális pozíciókijelzők

BIP001F

Induktív helyzetérzékelők

Méret
149.5 x 21 x 22 mm
kiképzés
hasáb alakú
csatlakozó
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
PBT
mérési tartomány
0...133 mm
Interfész
IO-Link 1.1
ismétlési pontosság BWN szer.
±80 µm
linearitás maximális eltérése
±400 µm
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Környezeti hőmérséklet
-25...85 °C
Védettség
IP67
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cURus
WEEE
működési elv
Induktív pozíciómérő rendszer
BIS01E2

HF RFID író/olvasó fejek és antennák (13,56 MHz)

termékcsoport
HF (13,56 MHz)
Méret
25 x 10 x 50 mm
Beépítés
fémmentes (szabad zóna)
fémre
szintben fémben
antenna alakja
kerek
Támogatott adathordozó-típusok
DIN ISO 15693
DIN ISO 15693 (High Memory)
csatlakozó
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú
Ház anyaga
ABS-műanyag, ABS-GF16
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP68
IP69K
Interfész
IO-Link 1.1
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
Ecolab
cULus
MIC
BNI00L1

Többprotokollos hálózati modulok

Interfész
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
0.25 A
kijelző
nem
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (COM 2)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
8x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Összegáram US, érzékelő
4 A
Ház anyaga
műanyag
nemesacél, Inserts
Méret
68 x 38.3 x 226.2 mm
Környezeti hőmérséklet
-40...70 °C
Védettség
IP68
IP69K
IO-Link verzió
1.1.4
Nincs az egységcsomagban
Feliratos tábla
Vakdugó
A szállítmány tartalma
földelőszalag
M4x6 csavar
BIS01E4

UHF RFID olvasók (860–930 MHz)

termékcsoport
UHF (860...930 MHz)
Munkafrekvencia
865…868 MHz
Rádióengedély
Európa (CE)
Egyesült Királyság (UKCA)
India (WPC)
Méret
Ø 30 x 98 mm
antenna alakja
Planar
Polarizáció
körkörös
Állítható kimeneti teljesítmény
-9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
Ház anyaga
Nemesacél (1.4404)
Interfész
IO-Link 1.1
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC LPS Class 2
Környezeti hőmérséklet
0...70 °C
Védettség
IP68
IP69K
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
WEEE
Ecolab
cULus
ETA
BDG0291

Digitális pozíciókijelzők

kijelző
Digitális kijelző
12 karakter
Tengelytípus
Üreges tengely
Tengelyátmérő
20 mm
Felbontás, forgó
14000 ppr
Ismétlési pontosság
± 1 Inkrement
linearitás maximális eltérése
±1°
csatlakozó
M12x1-apa, 4--pólusú
maximális fordulatszám
600 1/min
Interfész
IO-Link 1.1
Ház anyaga
PA 12
Védettség
IP69K, IP68
Engedély / megfelelőség
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné