Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Gyorsan záródó állítószelepek alkalmazása

Gyorsan záródó állítószelepek alkalmazása

A gyorsan záródó állítószelepekre nagyon szigorú követelmények vonatkoznak, melyeket gyakran csak egy redundáns rendszerrel lehet teljesíteni. A BTL 7 redundáns magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőbe ezért maximum három független mérőszakaszt és három független elektronikát építettünk be kompakt módon, egy rúdba integrálva. A robusztus, érintésmentes és abszolút működésű pozíciómérő érzékelő szabadon konfigurálható. További előny: Kompakt méretei révén probléma nélkül váltja ki a már telepített nem redundáns pozíciómérő érzékelőket.

A kezdő- és végpontok PC segítségével kényelmesen beállíthatók. A paraméterrekordok egyszerűen átvehetők. Az Ön számára ez a következőket jelenti: egyszerű és gyors üzembe helyezés.

Jellemzők

  • 2 vagy 3 teljesen elválasztott rendszer egy házban, a maximális rendelkezésre állás érdekében
  • 7620 mm-ig terjedő mérési tartománya révén nagy szelepekhez is használható
  • kompakt, helytakarékos ház
  • gyors üzembe helyezés
  • érintés- és kopásmentes
  • minden csatorna LED-ekkel ellenőrizhető

Downloads

  • Industry brochure energy production
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné