Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?

Mindig naprakészen maradjon

Az e-mailjeinkkel rendszeres információkat kap a termékekről, eseményekről és szolgáltatásokról.

REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció
Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Redundáns magnetostrikciós pozíciómérő

Magnetostriktív érzékelők

Elérhető:

16 -féle változat

A BTL többszörösen redundáns magnetostrikciós pozíciómérő rendszereink nehéz környezeti feltételek mellett is maximális biztonságot és rendelkezésre állást biztosítanak, így például biztonsági szempontból fontos szelepekben és hidraulikus hengerekben való használat során. A redundanciát nyújtó különböző interfészeknek köszönhetően akár három független mérőrendszert is kínálnak egyetlen házban és maximális biztonságot garantálnak üzem közben.

Jellemzők

  • 2-szeresen vagy 3-szorosan redundáns kivitel
  • hőmérséklet-tartomány: –40…+85 °C
  • analóg és digitális interfészek
  • rugalmasan állítható mérési tartomány és szoftveres jelinvertálás
  • a beállítások mindhárom mérőcsatornára átmásolhatók
  • hosszú élettartamot biztosító robusztus mechanikai szerkezet
  • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik

16 -féle változat

Megrendelés kódja
Interfész Mérési hossz Mechanikai kivitel Környezeti hőmérséklet Linearitás eltérés Alkalmazás
Tevékenységek
Analóg, feszültség 25...7620 mm Rögzítés, 3/4 colos menet -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Redundáns felépítés
Analóg, feszültség 25...7620 mm Rögzítés, 18h6 illesztés -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Redundáns felépítés
SSI 25...7620 mm Rögzítés, M18 menet -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Redundáns felépítés
SSI 25...7620 mm Rögzítés, 18h6 illesztés -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Redundáns felépítés
Analóg, áram 25...7620 mm Rögzítés, 3/4 colos menet -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Redundáns felépítés
Analóg, áram 25...7620 mm Rögzítés, 18h6 illesztés -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Redundáns felépítés
SSI 25...7620 mm Rögzítés, M30 menet -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
Redundáns felépítés
Digitális bemenetek 25...7620 mm Rögzítés, M30 menet -40...85 °C nnnn = 0025…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
Redundáns felépítés
Digitális bemenetek 25...7620 mm Rögzítés, 3/4 colos menet -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Redundáns felépítés
Digitális bemenetek 25...7620 mm Rögzítés, 18h6 illesztés -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Redundáns felépítés
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné