Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Azonosító komplett megoldások átviteli rendszerekhez

Adatok automatizált regisztrálása

Azonosító komplett megoldások átviteli rendszerekhez

Amikor az automatizáláson belül alkatrészek nyomon követéséről van szó, az RFID-nek nincs alternatívája. Ugyanis az önvezérlő rendszerek regisztrálják és dokumentálják az összes adatot valós időben. Ezek minden egyes gyártási lépést, minden használt anyagot és minden üzemi eszközt nyomon követhetővé tesznek, úgyhogy a korrekciók már a futó folyamat közben lehetségesek. Ezzel az átfogó átláthatósággal az RFID feltételt teremt egy folyamatoptimalizáláshoz, és egyidejűleg magas minőségű termékeket garantál.

Az összes alkalmazáson belül a gyors adatátvitelt, a rövid ütemidőket és a magas szintű adatbiztonságot robusztus BIS V kiértékelő egységünk képviseli. Ez lehetővé teszi a különböző LF, HF és UHF RFID technológiák vegyes üzemeltetését. Ezért elegendő egy kiértékelőegység típus, amelynek feladatát mindig is meg szeretné oldani. Iparfüggetlen használathoz a szóban forgó High-Performer-t tökéletes elektromágneses összeférhetőséggel kapja meg, magától értetődően a világszerte használatos buszrendszerekkel együtt.

A BIS V négy portot kínál, amelyek egymástól függetlenül paraméterezhetők, és akár négy író-/olvasófej egyidejű működését nyitják meg Önnek. Kiegészítésképpen az integrált IO-Link master porthoz IO-Link-képes érzékelőket és aktorokat vagy egy érzékelőhubot csatlakoztathat akár 16 érzékelőig. Ezáltal bármilyen hálózati technológiában a legegyszerűbb módon egyesíti az érzékelőadatokat. Ezek így egyszerűsítik hálózati struktúráját, időt és költséget takarítanak meg.

Alternatívaként használhatók IO-Link azonosító rendszerek is. Olyan egyszerű, mint egy érzékelőt az IO-Link masterhez csatlakoztatni, nincs szükség kiértékelő egységre. Összességében az IO-Link különösen gazdaságossá teszi az alkatrészek nyomon követését.

Kapcsolódó témák
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné