Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Nagyobb fényintenzitás a diffúz fény ellenére

BAE gépi világítással

Nagyobb fényintenzitás a diffúz fény ellenére

Az akril vagy boroszilikát üveg burkolattal ellátott gépi világítás minden elképzelhető gépészeti alkalmazást lefed különböző hosszúságokban. A géplámpákat az egyszerű telepítés és a lehető legjobb energiahatékonyság jellemzi. Ráadásul ár-érték arányuk vonzóbb, mint a hagyományos megoldásoké, hasonló, sőt gyakran még jobb terméktulajdonságokkal is rendelkeznek.

Különleges jellemzők

  • Ütés- és rezgésálló, termikusan és mechanikailag magas besorolású
  • IP67, zord környezetekhez alkalmas
  • Költséghatékony, szabványos M12-es dugaszolható csatlakozónak köszönhetően könnyedén telepíthető
  • Diffúzor a káprázásmentes, homogén és nagy felületű megvilágításhoz, 5000 K színhőmérséklettel
  • Költségcsökkentés az alacsony energiafogyasztásnak és a nagy hatékonyságú LED-technológiának köszönhetően
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné