Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Precíz robotpozicionálás akkumulátorraktárakban

BML Mágneskódolású érzékelőink a nagy pontosság és megbízhatóság érdekében

Az akkumulátorcellák gyártásában a tároló- és kiadóberendezések kulcsfontosságú szerepet játszanak az optimalizált áruforgalom, a megnövelt szállítási kapacitás és a maximális rendelkezésre állás biztosításában. E követelmények teljesítése érdekében robotokat alkalmaznak az akkumulátorcellák precíz megfogására és pozicionálására. Mágneskódolású BML rendszerünk precíz pozicionálást tesz lehetővé olyan rendkívül dinamikus alkalmazásokban, mint amilyenekre az akkumulátorcellák gyártásához, illetve tárolásához van szükség. A rendszer mágnesesen kódolt szalagokat használ a pozíció meghatározására, amelyek érintkezésmentes működésük révén különösen kopásállóak, valamint hosszú élettartamúak.

Különleges jellemzők

  • Érintésmentes mérés, amely kopásmentesen működik, jelentősen növelve a rendszer megbízhatóságát és élettartamát
  • Akár 48 méteres mérési tartomány, amely rugalmasságot biztosít különböző tárolási és gyártási környezetekben
  • Nagy pontosság ultra-finom felbontással, ideális precíz pozicionálási feladatokhoz, például robotvezérléshez
  • Robusztus kialakítás és szennyeződésállóság, mely által a rendszer még zord környezetben is megbízhatóan működik

Ajánlott termékek az állványos szállítószalagok precíz pozicionálásához

További alkalmazási példák

Fedezzen fel további témákat

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné