Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Hőmérséklet-visszacsatolás és költségmegtakarítás a cella végső összeszerelése során

IO-Link hub (BNI) a hőmérséklet-érzékelők hatékony felügyeletéhez és integrációjához

Az akkumulátorcellák végső összeszerelése, különösen a magas hőmérsékletű kamrákban végzett cellaöregítés során, kritikus fontosságú a pontos hőmérsékletfigyelés a cellák teljesítményének és élettartamának biztosítása érdekében. Ebben az akár több hétig tartó folyamatban PT100/1000 érzékelőket, hőelemeket vagy NTC termisztorokat használnak a hőmérséklet-ingadozások érzékelésére, amelyek fontos adatokat szolgáltatnak a minőségbiztosításhoz. Az IO-Link BNI hub egyszerűsíti ezeknek az analóg jeleknek a digitalizálását, hatékonyan továbbítja azokat az IO-Link masterhez, majd a PLC-hez. Az IO-Link technológia leegyszerűsíti a hőmérsékleti jelek adatgyűjtését és digitális továbbítását, miközben akár 20%-os hardverköltség-megtakarítást eredményez átlagosan, kevesebb kábelezés és alacsonyabb karbantartási költségek révén, az adatminőség csökkenése nélkül.

Az IO-Link hub (BNI) a Profinet mellett más elterjedt ipari kommunikációs protokollokat is támogatnak, például az EtherNet/IP-t. Ez a széles körű kompatibilitás lehetővé teszi a meglévő rendszerekbe történő zökkenőmentes integrációt, miközben optimalizálja a monitorozást és az adatkezelést.

Különleges jellemzők

  • Könnyű telepítés és karbantartás – Minimális kábelezési igény csökkenti az üzembe helyezési időt.
  • Integrált biztonsági funkciók – Rövidzárlatok, túlterhelések és kábelhibák figyelése növeli az üzemi biztonságot és minimalizálja a leállásokat.
  • Különböző változatok elérhetősége – Speciális alkalmazásokhoz, például cinkmentes és rézmentes változatok tisztaszobai környezetekhez.
  • Támogatás az ipari kommunikációs protokollokhoz – Zökkenőmentes integráció Profinet, EtherNet/IP és más rendszerekbe.

Ajánlott termékek a cellák hatékony végső összeszereléséhez

További alkalmazási példák a cellák végső összeszerelésében

Fedezzen fel további témákat

Downloads

  • Industry brochure battery industry
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné