Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Tárolótornyok rakatmagasságának ellenőrzése

Tárolótornyok rakatmagasságának ellenőrzése

Optoelektronikai távolságérzékelőink teljesen pontosan ellenőrzik a hegesztendő lemezek rakatmagasságát. A rakat fölé szerelve a fény sebességét használják a készlet pontos és gyors meghatározására.

Az analóg kimeneti jel tájékoztatást ad a megmaradt alkatrészek számára vonatkozóan. Így Ön mindig átlátja a helyzetet – központi helyről: a robotok mindig elegendő hegesztendő anyaggal rendelkeznek. Az üres tárolótorony pedig időveszteség nélkül kicserélhető.

Jellemzők

  • közel független a tárgy anyagától, színétől és reflexiós szintjétől
  • maximum 5 m-es, nagy munkaterület
  • a távolsággal arányos analóg kimeneti jel
  • nincs szükség kiegészítő védőintézkedésekre, mivel 1. lézerosztályba tartozik

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné