Vezérlési architektúra a másodlagos csomagolásban
MÁSODLAGOS CSOMAGOLÁS
A modern csomagológépek esetében a vezérlési architektúra meghatározó szerepet játszik a teljesítmény, a rugalmasság és a hosszú távú bővíthetőség szempontjából. A hagyományos pont-pont kábelezés és a különböző kommunikációs interfészek alkalmazása növeli a rendszer összetettségét, meghosszabbítja az üzembe helyezési időt, és növeli a hibalehetőségek számát.
Az IO-Link alapú vezérlési architektúra szabványosított digitális kommunikációs réteget biztosít az érzékelők, a beavatkozó elemek és a vezérlőrendszer között. A bonyolult kábelezés intelligens, paraméterezhető eszközökkel és egységes kommunikációval történő kiváltásával az IO-Link egységes géparchitektúrát tesz lehetővé a teljes másodlagos csomagolási folyamatban. A valós idejű adatok, diagnosztikai információk és a digitális paraméterezés hozzájárulnak az üzembe helyezési idő csökkentéséhez, a gépek rendelkezésre állásának növeléséhez, továbbá a prediktív karbantartási stratégiák megvalósításához.
Legfontosabb előnyök
-
Egyszerűsített kábelezés és gépkialakítás
Az IO-Link a több egyedi vezetékes kapcsolatot szabványos M12-es kábelezéssel váltja ki, csökkentve a kábelezési ráfordítást, a telepítési időt és a potenciális hibaforrások számát. -
Gyorsabb üzembe helyezés és átállás
Az érzékelők paraméterei IO-Linken keresztül digitálisan beállíthatók, tárolhatók és visszatölthetők, lehetővé téve a gyors eszközcserét és a receptúraalapú formátumváltásokat manuális beavatkozás nélkül. -
Egységes és skálázható architektúra
A szabványos IO-Link interfész lehetővé teszi, hogy az alap- és csúcskategóriás gépek ugyanazt a vezérlési koncepciót használják, egyszerűsítve a mérnöki munkát és támogatva a későbbi fejlesztéseket. -
Fejlett diagnosztika és nagyobb átláthatóság
Az érzékelőadatokhoz és diagnosztikai információkhoz való folyamatos hozzáférés gyorsabb hibaelhárítást, nagyobb folyamatstabilitást, valamint a prediktív karbantartás alapjait biztosítja. -
Jobb OEE és kedvezőbb életciklusköltség
A rövidebb állásidő, a gyorsabb beállítások és az adatvezérelt működés közvetlenül hozzájárul a magasabb eszközhatékonysághoz (OEE), valamint az alacsonyabb élettartamköltséghez (TCO).
Többprotokollos hálózati modul
- Interfész
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
-
REST API, MQTT parsed
OPC UA - További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus (4x) + B típus (4x)
- Maximális kimeneti áramerősség
- 4 A
- kijelző
- nem
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 12x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 12x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 16 A
- Összegáram UA, aktor
- 16 A
- Ház anyaga
-
műanyag
nemesacél, Inserts - Méret
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -40...70 °C
- Védettség
-
IP68
IP69K - IO-Link verzió
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- igen
- Nincs az egységcsomagban
-
Feliratos tábla
Vakdugó - A szállítmány tartalma
-
földelőszalag
M4x6 csavar
IO-Link hub
- Interfész
- IO-Link 1.1.4
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- PNP: Yes, NPN: No
- Bővítőport
- igen
- Egycsatornás felügyelet
- igen
- Kiegészítő funkció
-
Rezgés
Internal temperature
Eszköz felderítése - Összegáram US, érzékelő
- 2 A
- kapcsolási áramerősség
- 16x 2 A
- Összegáram UA, aktor
- 4 A
- Ház anyaga
-
PBT GF30
betétek: rozsdamentes acél, 1.4404 - Méret
- 68 x 38.3 x 183.5 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -25...60 °C
- Védettség
- IP67, becsavarozott állapot
- átviteli sebesség
- COM3 (230.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 2 ms
- BE folyamatadatok
- 12 bájt
- KI folyamatadatok
- 2 bájt
- Secondary features
-
Basic Statistics
Boot Cycle Counter
Device Discovery
Extreme Environment Status
Identification
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Variant Configuration
Voltage and Current Monitoring - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Inclination monitoring and installation aid
IO-Link hub
- Interfész
- IO-Link 1.0
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- csavaros / dugaszolható kapcsok, 4--pólusú
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- csavaros / dugaszolható kapcsok
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- csavaros / dugaszolható kapcsok
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 2-es típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 1.0 A
- kapcsolási áramerősség
- 16x 350 mA
- Összegáram UA, aktor
- 1.6 A
- Ház anyaga
- PA 6.6, UL94V-0
- Méret
- 79 x 33.6 x 84 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -20...50 °C
- Védettség
- IP20
- átviteli sebesség
- COM2 (38.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 12 ms
- BE folyamatadatok
- 2 bájt
- KI folyamatadatok
- 2 bájt
IO-Link hub
- Interfész
- IO-Link 1.1
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30.2 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-apa, 4--pólusú, A-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Bővítőport
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 4 A
- kapcsolási áramerősség
- 16x 350 mA
- Összegáram UA, aktor
- 4 A
- Ház anyaga
- PA, átlátszó
- Méret
- 50 x 30.8 x 115 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -25...70 °C
- Védettség
- IP67, becsavarozott állapot
- átviteli sebesség
- COM2 (38.4 kBaud)
- Folyamatadat-ciklus min.
- 3.5 ms
- BE folyamatadatok
- 2 bájt
- KI folyamatadatok
- 2 bájt
Többprotokollos hálózati modul
- Interfész
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- További interfészek
- 8x IO-Link
- Port-osztály
- A típus
- Maximális kimeneti áramerősség
- 2 A
- kijelző
- nem
- Üzemi feszültség Ub
- 18...30 VDC
- Csatlakozó (COM 1)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (COM 2)
- M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás BE)
- M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
- Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
- M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
- Dugaszolási helyek csatlakoztatása
- 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
- Digitális bemenetek
- 16x PNP, 3-as típus
- Digitális kimenetek
- 16x PNP
- Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
- igen
- Összegáram US, érzékelő
- 16 A
- Összegáram UA, aktor
- 16 A
- Ház anyaga
-
műanyag
nemesacél, Inserts - Méret
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- Környezeti hőmérséklet
- -40...70 °C
- Védettség
-
IP68
IP69K - IO-Link verzió
- 1.1.4
- Safety Hub Support
- igen
- Nincs az egységcsomagban
-
Feliratos tábla
Vakdugó - A szállítmány tartalma
-
földelőszalag
M4x6 csavar
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES