Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

BNI00L3

BNI XG3-508-0B5-R067

Black Line - Hálózati modulok robusztus műanyag házban sokféle alkalmazásra

Interfész
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
Kérdése van a termékkel kapcsolatban? Lépjen kapcsolatba velünk.
Ez a termékoldal Magyarországra vonatkozó információkat tartalmaz – Balluff-Elektronika Kft., Veszprém

Az ipari hálózatépítés újragondolása

A Balluff kibővített hálózati portfóliója új mércét állít fel a felhasználóbarátság és az Ön igényeinek megfelelő termék gyors elérhetősége terén. Ami megmarad, az a jó: Balluff termékek, amelyek a minőséget, az innovációt és a megbízhatóságot képviselik.

Fedezze fel Black, Silver, Washdown és Safe Line termékcsaládjainkat, amelyek különösen gyors választékot kínálnak hálózati elemeinkből. Válassza ki az Ön számára megfelelő megoldást három teljesítményosztály közül.

Mennyiségi skála

Kapcsolatfelvételi kérelem
Főbb jellemzők
Interfész
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
További interfészek
8x IO-Link
Port-osztály
A típus
Maximális kimeneti áramerősség
2 A
kijelző
nem
Üzemi feszültség Ub
18...30 VDC
Csatlakozó (COM 1)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (COM 2)
M12x1-anya, 4--pólusú, D-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás BE)
M12x1-apa, 5--pólusú, L-kódolt
Csatlakozó (feszültségellátás KI), referencia
M12x1-anya, 5--pólusú, L-kódolt
Dugaszolási helyek csatlakoztatása
8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt
Digitális bemenetek
16x PNP, 3-as típus
Digitális kimenetek
16x PNP
Bemenetek / kimenetek konfigurálhatóak
igen
Összegáram US, érzékelő
16 A
Összegáram UA, aktor
16 A
Ház anyaga
műanyag
nemesacél, Inserts
Méret
68 x 38.3 x 226.2 mm
Környezeti hőmérséklet
-40...70 °C
Védettség
IP68
IP69K
IO-Link verzió
1.1.4
Safety Hub Support
igen
Nincs az egységcsomagban
Feliratos tábla
Vakdugó
A szállítmány tartalma
földelőszalag
M4x6 csavar
Besorolások
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
06-20/294-6240


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné